EN 6344 Anneaux de rondelle avec roulement à billes axial Acier / inox, avec logement en plastique

Photo

EN 6344 Anneaux de rondelles en acier / inox avec roulement à billes axial, avec logement en plastique Matériau (roulement à billes axial): ST - Acier
ELESA original design
code: CMC
Matériau (roulement à billes axial): ST - Acier
EN 6344 Anneaux de rondelles en acier / inox avec roulement à billes axial, avec logement en plastique Matériau (roulement à billes axial): ST - Acier EN 6344 Anneaux de rondelles en acier / inox avec roulement à billes axial, avec logement en plastique Matériau (roulement à billes axial): NI - Inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Utilisées en lien avec des vis de fixation, par les vis à boutons étoile, les anneaux de rondelles GN 6344 avec roulement à billes axial offrent les avantages suivants :

  • près de deux fois la force de serrage avec une friction inférieure à la surface

  • surface de contact fixe protégeant l'élément à serrer

Spécifications

Logement en plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • gris foncé mat

Roulement à billes axial

  • Roulement anti-friction en acier blanc ST
    Matériau allemand n° 1.3505
  • Plaque de contact
    Acier
    Zingué, finition passivée bleue

Roulement à billes axial

  • Roulement anti-friction en acier NI, norme européenne n° 1.4125 (AISI 440C)
  • Plaque de contact
    Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 6344 Anneaux de rondelles en acier / inox avec roulement à billes axial, avec logement en plastique schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3hpour vis
avec filetage
Charge statique
en kN
Charge statique
en kN
1.260.310.710.55M 86744 lbf (30 kN)8992 lbf (40 kN)
1.260.390.710.55M 1011240 lbf (50 kN)12364 lbf (55 kN)
1.260.470.710.55M 1211240 lbf (50 kN)12364 lbf (55 kN)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau (roulement à billes axial)


Diamètre extérieur d1
Diamètre intérieur d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$20.77
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$20.77
10249$20.02
250499$18.89
≥ 500$17.00
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.082 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.