GN 187.5 Disques d'indexation Acier inox, goujon, type plaque et bride

Photo

GN 187.5 Disques d'indexation en acier inox, goujon, type plaque et bride Type: A - Goujon lisse (à souder)
Type: A - Goujon lisse (à souder)
GN 187.5 Disques d'indexation en acier inox, goujon, type plaque et bride Type: A - Goujon lisse (à souder) GN 187.5 Disques d'indexation en acier inox, goujon, type plaque et bride Type: C - Goujon fileté GN 187.5 Disques d'indexation en acier inox, goujon, type plaque et bride Type: DH - Bride de fixation, horizontale GN 187.5 Disques d'indexation en acier inox, goujon, type plaque et bride Type: E - Disque (à souder)
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les disques d'indexation GN 187.5 sont compatibles avec les systèmes d'indexation GN 187.6 pour créer des jonctions angulaires. Ce système permet de coordonner les réglages des leviers à bouton et des tubes de maintien ou des plateaux et de leurs supports selon des angles prédéfinis afin de verrouiller l'orientation d'une jonction. L'angle d'orientation de la denture est ajusté en fonction des éléments de connexion, permettant ainsi un montage parallèle ou perpendiculaire à l'axe. Le nombre de dents (48/60) permet un réglage par paliers de 7.5° ou 6°, ce qui permet d'obtenir les positions d'indexation indiquées dans le tableau annexe.

Le raccordement et le centrage à l'aide des systèmes d'indexation permet de combiner arbitrairement les différents types avec des tailles nominales d1. L'insertion de ressorts inox GN 187.2 entre les têtes de blocage lors du montage facilite leur séparation lors du démontage. La compatibilité des têtes de blocage avec les disques d'indexation GN 187.4 élargit les possibilités de conceptions spéciales.

Pour le soudage, le type E est facilement positionné et fixé sur la pièce opposée via les trous de fixation d8 (qui sont alignés sur les dents) à l'aide de goupilles ou de broches de guidage.

Spécifications

Moulage de précision inoxNI
Norme européenne n° 1.4308 (AISI CF-8)
Finition grenaillée mate


RoHS

Accessoire

Systèmes d'indexation GN 187.6 (Stainless Steel)
Disques d'indexation GN 187.4 (Steel / Stainless Steel)
Ressorts de poussée coniques GN 187.2 (Inox)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 187.5 Disques d'indexation en acier inox, goujon, type plaque et bride schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AGoujon lisse (à souder)
BGoujon taraudé
CGoujon fileté
DHBride de fixation, horizontale
EDisque (à souder)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1z
Nombre de dents
bd2d3d4d5d6d7d8h1
Milieu des dents
h2
(2 x h1)
h3h4h5
1.0648601.810.350.710.51M 8M 100.210.100.310.630.120.790.06
1.2648602.130.350.830.63M 10M 120.260.120.370.750.120.870.08
1.5748602.760.431.060.79M 12M 160.330.160.470.940.161.180.10
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1kl1l2l3l4l5l6m1m2s1s2t1t2w min.
Course
1.060.200.830.791.590.830.790.831.260.670.550.470.470.670.03
1.260.241.020.941.950.980.940.981.500.790.670.470.590.790.03
1.570.281.241.262.481.221.261.201.890.940.870.550.711.020.04

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Nombre de dents z
Type





Matériau

Angles possibles / positions d'indexation

z
Nombre de dents

Incréments
angulaires

Angles possibles / positions d'indexation

48

7.5°

Skala 0 bis 90 (7,5° Schritte)

60

Skala 0 bis 90 (6° Schritte)

Exemples d'application

Control mechanism
Tray / Retaining mechanism

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$22.33
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$22.33
5099$20.47
100249$18.61
≥ 250$16.75
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.151 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.