GN 187.6 Systèmes d'indexation Zinc moulé sous pression / inox, pour disques d'indexation GN 187.5

Photo

GN 187.6 Systèmes d'indexation en zinc moulé sous pression / inox, pour disques d'indexation GN 187.5 Type: K - Avec manette
Type: K - Avec manette
GN 187.6 Systèmes d'indexation en zinc moulé sous pression / inox, pour disques d'indexation GN 187.5 Type: K - Avec manette GN 187.6 Systèmes d'indexation en zinc moulé sous pression / inox, pour disques d'indexation GN 187.5 Type: E - Avec levier à excentrique GN 187.6 Systèmes d'indexation en zinc moulé sous pression / inox, pour disques d'indexation GN 187.5 Type: S - Avec vis à tête cylindrique DIN 912
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les systèmes d'indexation GN 187.6 peuvent être combinés avec les disques d'indexation GN 187.5 pour former des dispositifs de blocage. La filetée de centrage permet un montage facile et rapide grâce au collier hexagonal encastré par similarité de forme, ce qui empêche la pièce de tourner. En position déverrouillée, la douille/l’écrou de compression forme l'axe qui positionne les disques d'indexation centre à centre.

L'utilisation des ressorts de poussée coniques GN 187.2 permet de séparer proprement les disques d'indexation les uns des autres.

Les types E et K sont utilisés dans les applications nécessitant un réglage fréquent et sans outil des dispositifs de blocage.

Spécifications

Type E

  • Levier à excentrique
    Inox AISI CF-8
  • Contact plate
    Inox AISI 431

Type K

  • Avec manette
    Zinc moulé sous pression
    Fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturée

Type S

  • Vis à tête cylindrique DIN 912
    Inox A2

Vis à tête fraisée DIN 7991 / rondelle
Inox A2


Autres éléments
Inox AISI 303


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 187.6 Systèmes d'indexation en zinc moulé sous pression / inox, pour disques d'indexation GN 187.5 schéma

Options de pièce / Tableau

Type

EAvec levier à excentrique
KAvec manette
SAvec vis à tête cylindrique DIN 912
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Disque d'indexation GN 187.5
d2d3d4h1h2h3
Course
h4h5l1l2s
1.060.35M 5M 60.630.590.041.300.181.731.770.47
1.260.35M 5M 60.750.760.041.300.182.481.770.47
1.570.43M 6M 80.941.000.051.670.223.232.480.55

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1 (Disque d'indexation)
Type



Exemples d'application

Control mechanism
Tray / Retaining mechanism

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$10.98
In Stock: 28
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
1249$10.98
250499$10.07
500999$9.15
≥ 1000$8.24
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.091 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.