GN 188 Disques d'indexation en inox à souder

Photo

GN 188 Disques d'indexation en inox, à souder Type: A - With through hole, without bushing
Type: A - With through hole, without bushing
GN 188 Disques d'indexation en inox, à souder Type: A - With through hole, without bushing GN 188 Disques d'indexation en inox, à souder Type: B - With threaded bushing GN 188 Disques d'indexation en inox, à souder Type: C - With threaded bushing and positioning hub
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

À l'aide des disques d'indexation en inox GN 188, les composants standard peuvent être verrouillés et fixés fermement selon un angle défini par incréments. Les éléments sont raccordés par soudure.

La denture est positionnée exactement sur les trous d'alignement d4, ce qui garantit une position parallèle ou perpendiculaire.

Le nombre de dents (24/36) permet un réglage par paliers de 15° ou 10°, ce qui permet d'obtenir les positions d'indexation indiquées dans le tableau annexe.

Installé entre les disques d'indexation crantés, le ressort de poussée assure la bonne séparation des disques lors du démontage. La livraison comprend deux disques d'indexation, un ressort de poussée et, selon la version, une douille filetée.

Spécifications

Moulage de précision inoxNI AISI CF-8


Douille filetée
Inox AISI 304


Ressort de poussée
Inox AISI 301


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 188 Disques d'indexation en inox, à souder schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AWith through hole, without bushing
BWith threaded bushing
CWith threaded bushing and positioning hub
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1z
Nombre de dents
d2
Type A
d3
Type B
Type C
d4d5 -0.006h1h2mstmin.
Course
1.382436B 12M 80.120.4720.470.071.020.670.100.10
2.172436B 16M 100.160.6300.670.111.650.870.120.16
2.952436B 20M 120.200.7870.870.192.361.060.160.20

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Nombre de dents z
Type



Matériau

Angles possibles / positions d'indexation

z
Nombre de
dents

Incréments
angulaires

Angles possibles / positions d'indexation

24

15°

Skala 0 bis 90 (15° Schritte)

36

10°

Skala 0 bis 90 (10° Schritte)

Exemple d'application

Skizze GN 188

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$16.24
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$16.24
5099$14.89
100249$13.54
≥ 250$12.18
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.