GN 2246 Accouplements de profilés Inox, avec moyeu à serrage, avec alésages métriques

Photo

GN 2246 Accouplements de profilés en inox avec moyeu à serrage, avec alésages métriques
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les accouplements de profilés inox GN 2246 transmettent les renvois d’angle et les couples moteurs avec une précision extrême et sans jeu d’engrènement. Ils sont usinés d’une seule pièce et offrent une rigidité torsionnelle élevée grâce aux fentes alternées. Les moyeux à serrage facilitent grandement la pose des accouplements de profilés.

Ils sont utilisés dans les applications qui exigent une position et une transmission précises telles que les systèmes d’entraînement des dispositifs de mesure de position et les bancs d’essais.

La version inox est également utilisable dans les environnements nécessitant une haute résistance à la corrosion tels que les technologies médicales (tomodensitomètres) et les installations de transformation des aliments (machines de confiserie).

Spécifications

InoxNI AISI 303

  • Résistant aux températures jusqu'à 392 °F (200 °C)
  • Vis à tête cylindrique DIN 912
    Inox AISI 304Cu

RoHS

Sur demande

Alésages en pouces
Alésage avec rainure de clavette

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2246 Accouplements de profilés en inox avec moyeu à serrage, avec alésages métriques schéma

Options de pièce / Tableau

Code d'alésage

BSans rainure de clavette
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 - d3 +0.001
Tolérance d’arbre recommandée -0.001
0.474-44-55-5---
0.635-55-66-6---
0.795-55-65-86-66-88-8
0.986-66-86-108-88-1010-10
1.2610-1010-1212-12---
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d4
Filetage
l1l2
Profondeur d’insertion
de l’arbre recommandée
l3l4Couple de serrage
de la vis
en Nm ≈
0.47M 20.730.200.100.160.5
0.63M 2.50.910.260.130.201
0.79M 2.51.020.300.150.261
0.98M 31.220.330.170.351.5
1.26M 41.610.470.240.432.5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Code d'alésage

Alésages d2
Alésages d3
Matériau

Valeurs techniques

Afficher / Masquer colonnes
d1Couple nominal
en Nm
MVitesse max
(min-1)
Moment d'inertie en kgm2Rigidité
torsionnelle statique
en Nm/rad
120,3520002.2 x 10-764
160,5390009.0 x 10-785
201310002.5 x 10-6250
252250007.1 x 10-6330
323,5190002.7 x 10-5850
Afficher / Masquer colonnes
d1Désalignement latéral max
de l'arbre en mm

Axial en mm

Angulaire en °
120.1± 0.22
160.1± 0.32
200.1± 0.32
250.15± 0.42
320.15± 0.52

Tolérances de désalignement et de battement

Comme toutes les pièces mécaniques, les arbres sont soumis à des tolérances de fabrication et d'assemblage qui ne peuvent généralement pas être entièrement éliminées même avec des mesures techniques poussées.
Si ces écarts ne sont pas pris en compte dans la conception, il peut en résulter des vibrations, des bruits de fonctionnement et une usure ou un endommagement des arbres et de leurs roulements.
Des accouplements appropriés permettent non seulement de compenser efficacement les erreurs d'alignement et de battement, mais aussi de simplifier considérablement le processus d'assemblage, réduisant ainsi le travail global nécessaire.
Les erreurs de désalignement et de battement des arbres peuvent être de nature différente et doivent toujours être prises en considération lors du choix de l'accouplement approprié.

Type d'erreur

Schéma de désalignement

Latéral
De fait, les axes des arbres sont parallèles, mais sont décalés latéralement et ne sont pas alignés.

Misalignment diagram{St:_}Lateral

Angulaire
Les axes des arbres se situent sur des plans différents, et se rejoignent à un certain angle.

Misalignment diagram{St:_}Angular

Axial
Les arbres se déplacent axialement le long de l'axe de rotation.

Misalignment diagram{St:_}Axial

Battement
Les arbres se déplacent radialement hors du centre de l'axe de rotation.

Misalignment diagram{St:_}Runout

Profondeur d'insertion de l'arbre

Pour une fixation correcte des moyeux d'accouplement, l'arbre doit être installé à la profondeur d'insertion recommandée l2. La profondeur d'insertion de l'arbre l2 est spécifiée dans la feuille de normes de l'accouplement correspondant.
Si la profondeur d'insertion est trop faible, l'arbre pourrait glisser hors de l'accouplement ou le moyeu de serrage pourrait se casser. Si l'arbre est inséré trop profondément, des interférences peuvent se produire à l'intérieur de l'accouplement, ce qui pourrait l'endommager.

Profondeur d'insertion de l'arbre

Rigidité torsionnelle statique et température

Les schémas montrent la variation de la rigidité torsionnelle statique dans la plage de température de fonctionnement admissible, en supposant que la rigidité torsionnelle statique à 68°F (20 °C est de 100 %. La rigidité torsionnelle des accouplements diminue avec l'augmentation de la température.

Statische Torsionssteife und Temperatur | GN 2246 NI

Force de rappel - Excentricité

Lorsque les extrémités des arbres sont installées en position excentrée, l'accouplement tente constamment de revenir à sa position neutre. La force résultante est appelée force de rappel.
Si les accouplements sont installés avec la plus faible excentricité possible, les forces de rappel résultantes sont plus faibles. Cela réduit également la force agissant sur le roulement de l'arbre.

Rückstellkraft - Exzentrizität | GN 2246 NI

Force de rappel - Pression

Si le couplage est soumis à une forte pression, à une charge de compression dans le sens axial, il s'efforcera de revenir en position neutre. La force qui contrecarre la force de compression est appelée force de rappel.
La diminution de la compression agissant sur un couplage entraîne une diminution de la force de rappel et de la force exercée axialement. Il faut toujours en tenir compte lors du dimensionnement du couplage.

Rückstellkraft - Druck | GN 2246 NI

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$77.70
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$77.70
59$71.23
1024$64.75
≥ 25$58.28
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.022 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.