GN 782 Embouts à rotule axiaux Inox

Photo

GN 782 Embouts à rotule axiaux en inox Matériau: NI - Inox
Type: KS - Bille avec filetage mâle
N° d'identification: 1 - Douille de montage avec filetage femelle
Matériau: NI - Inox
Type: KS - Bille avec filetage mâle
N° d'identification: 1 - Douille de montage avec filetage femelle
GN 782 Embouts à rotule axiaux en inox Matériau: NI - Inox
Type: KS - Bille avec filetage mâle
N° d'identification: 1 - Douille de montage avec filetage femelle GN 782 Embouts à rotule axiaux en inox Matériau: NI - Inox
Type: KI - Bille avec filetage femelle
N° d'identification: 1 - Douille de montage avec filetage femelle GN 782 Embouts à rotule axiaux en inox Matériau: NI - Inox
Type: KI - Bille avec filetage femelle
N° d'identification: 2 - Douille de montage avec filetage mâle GN 782 Embouts à rotule axiaux en inox Matériau: NI - Inox
Type: KS - Bille avec filetage mâle
N° d'identification: 2 - Douille de montage avec filetage mâle
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

L'écrou de serrage des embouts à rotule axiaux GN 782 peut être défini pour apporter une poussée requise sur les rondelles-ressorts Belleville afin d'améliorer la résistance aux mouvements de la bille.

En même temps, les rondelle-ressorts Belleville agissent en tant que rondelles de sécurité pour les vis.

Lorsque la poussée maximum sur les rondelle-ressorts Belleville est atteinte, le bras à billes est immobilisé fermement sur l'écrou de serrage et la vis.

Un excellent choix de capteurs de montage nécessitant le positionnement exact ou les ajustements fréquents des diverses positions.

Spécifications

Corps
InoxNI AISI 303


Pièce de frein
Plastique, Polyacétal (POM)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 782 Embouts à rotule axiaux en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

KSBille avec filetage mâle
KIBille avec filetage femelle

N° d'identification

1Douille de montage avec filetage femelle
2Douille de montage avec filetage mâle
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3d4l1l2l3l4l5 +0.04/-0.012l6l7A/F1A/F2Couple de serrage
recommandé
en Nm ≈
M 6M 60.670.330.390.310.430.790.9840.660.6315715
M 8M 80.750.430.470.390.490.911.1610.770.7117920
M 10M 100.830.510.590.470.551.021.3190.930.79191135
M 12M 121.100.630.710.590.791.341.7321.241.10251445

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Type


N° d'identification


Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$50.00
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$50.00
2549$45.83
5099$41.67
≥ 100$37.50
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.105 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 782-M6-KS-1-NIGN 782-M6-KS-2-NIGN 782-M6-KI-1-NIGN 782-M6-KI-2-NIGN 782-M8-KS-1-NIGN 782-M8-KS-2-NIGN 782-M8-KI-1-NIGN 782-M8-KI-2-NIGN 782-M10-KS-1-NIGN 782-M10-KS-2-NIGN 782-M10-KI-1-NIGN 782-M10-KI-2-NIGN 782-M12-KS-1-NIGN 782-M12-KS-2-NIGN 782-M12-KI-1-NIGN 782-M12-KI-2-NI