GN 23 Pieds de machine Inox, avec socle tourné, avec alésages de montage

Photo

GN 23 Pieds de machine inox, avec socle tourné, avec alésages de montage Type (Plaque de base): D0 - Finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc
Version (Goujon): SK - Avec écrou externe hexagonal externe en bas
Type (Plaque de base): D0 - Finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc
Version (Goujon): SK - Avec écrou externe hexagonal externe en bas
GN 23 Pieds de machine inox, avec socle tourné, avec alésages de montage Type (Plaque de base): D0 - Finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc
Version (Goujon): SK - Avec écrou externe hexagonal externe en bas GN 23 Pieds de machine inox, avec socle tourné, avec alésages de montage Type (Plaque de base): D0 - Finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc
Version (Goujon): T - Sans écrou, clé plate en bas GN 23 Pieds de machine inox, avec socle tourné, avec alésages de montage Type (Plaque de base): D0 - Finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc
Version (Goujon): U - Sans écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas GN 23 Pieds de machine inox, avec socle tourné, avec alésages de montage Type (Plaque de base): D0 - Finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc
Version (Goujon): VK - Avec écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas GN 23 Pieds de machine inox, avec socle tourné, avec alésages de montage Type (Plaque de base): D0 - Finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc
Version (Goujon): W - Avec manchon réglable GN 23 Pieds de machine inox, avec socle tourné, avec alésages de montage Type (Plaque de base): D0 - Finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc
Version (Goujon): X - Modèle avec douille six pans creux hexagonale externe filetée
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les pieds de machine GN 23 sont livrés assemblés et ne sont pas démontables.

Pour la version sans alésages de montage, voir GN 21.

Spécifications

Socle
Inox, norme européenne n° 1.4301 AISI 304


Goujon fileté
Inox, norme européenne n° 1.4305 AISI 303


Écrou hexagonal
Inox, norme européenne n° 1.4305, AISI 304, ISO 4032


Tampon antidérapant incrusté en option
Perbunan® (NBR), 70 Shore A, noir


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 23 Pieds de machine inox, avec socle tourné, avec alésages de montage schéma

Options de pièce / Tableau

Type (Plaque de base)

D0Finement tourné, sans sous-couche en caoutchouc
D1Finement tourné, avec sous-couche en caoutchouc, noir

Version (Goujon)

SSans écrou hexagonal externe en bas
SKAvec écrou externe hexagonal externe en bas
TSans écrou, clé plate en bas
TKAvec écrou, clé plate en bas
USans écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas
UKAvec écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas
VAvec écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas
VKAvec écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas
WAvec manchon réglable
XModèle avec douille six pans creux hexagonale externe filetée
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2l1
Version
S / SK

Version
T / TK et U / UK
l2
Version
V / VK
l3
Version
W
l7
Version
X
h1h2k
3.15M 81.571.972.48---------------1.340.330.082.15
3.15M 101.972.363.153.94--------------1.460.330.082.15
3.15M 122.363.153.944.92--------------1.570.330.082.15
3.15M 16----2.953.944.925.917.879.842.953.944.925.914.655.636.617.601.810.330.082.15
3.15M 20----2.953.944.925.917.879.843.944.925.917.875.636.617.609.572.130.330.082.15
3.15M 24----3.944.925.917.8711.81-3.945.917.87-6.618.5810.55--0.330.082.15
3.94M 81.571.972.48---------------1.380.350.122.78
3.94M 101.972.363.153.94--------------1.500.350.122.78
3.94M 122.363.153.944.92--------------1.610.350.122.78
3.94M 16----2.953.944.925.917.879.842.953.944.925.914.695.676.657.641.850.350.122.78
3.94M 20----2.953.944.925.917.879.843.944.925.917.875.676.657.649.612.170.350.122.78
3.94M 24----3.944.925.917.8711.81-3.945.917.87-6.658.6210.59--0.350.122.78
4.72M 20----2.953.944.925.917.879.84--------2.320.470.143.76
4.72M 24----3.944.925.917.8711.81----------0.470.143.76
4.72M 30----3.944.925.917.8711.81----------0.470.143.76
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3h3h4h5l4l5l6A/F1A/F2A/F3A/F4A/F5A/F6A/F7t
3.15M 8-0.77-----0.67-----0.550.31
3.15M 10-0.77-----0.67-----0.550.39
3.15M 12-0.77-----0.67-----0.670.47
3.15M 160.94-1.000.851.771.771.14-0.470.310.390.470.790.870.63
3.15M 201.18-1.060.912.202.201.42-0.590.390.510.630.941.060.79
3.15M 241.38-1.201.022.642.641.65-0.750.470.670.791.18--
3.94M 8-0.81-----0.67-----0.550.31
3.94M 10-0.81-----0.67-----0.550.39
3.94M 12-0.81-----0.67-----0.670.47
3.94M 160.94-1.040.891.771.771.26-0.470.310.390.470.790.870.63
3.94M 201.18-1.100.942.202.201.57-0.590.390.510.630.941.060.79
3.94M 241.38-1.241.062.642.641.89-0.750.470.670.791.18--
4.72M 20--1.26-----0.590.39---1.060.79
4.72M 24--1.40-----0.750.47-----
4.72M 30--1.56-----0.940.47-----

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du socle d1
Filetage d2
Longueur l1 (S/SK)
Longueur l1 (T/TK/U/UK)
Longueur l2 (V/VK)
Longueur l3 (W)
Longueur l7 (X)
Type (Plaque de base)


Version (Goujon)










Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$69.31
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$69.31
5099$63.53
100249$57.76
≥ 250$51.98
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.676 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.