GN 41 Pieds de machine Inox, à goujon fileté ou taraudé en pouces

Photo

GN 41 Pieds de machine en pouces en inox, à goujon fileté ou taraudé en pouces Type (base): D3 - Avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir
Version (Goujon/Douille): SK - Avec écrou externe hexagonal externe en bas
Type (base): D3 - Avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir
Version (Goujon/Douille): SK - Avec écrou externe hexagonal externe en bas
GN 41 Pieds de machine en pouces en inox, à goujon fileté ou taraudé en pouces Type (base): D3 - Avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir
Version (Goujon/Douille): SK - Avec écrou externe hexagonal externe en bas GN 41 Pieds de machine en pouces en inox, à goujon fileté ou taraudé en pouces Type (base): B0 - Sans sous-couche en caoutchouc, avec 2 trous de montage
Version (Goujon/Douille): S - Sans écrou hexagonal externe en bas GN 41 Pieds de machine en pouces en inox, à goujon fileté ou taraudé en pouces Type (base): D0 - Sans sous-couche en caoutchouc
Version (Goujon/Douille): UK - Avec écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas GN 41 Pieds de machine en pouces en inox, à goujon fileté ou taraudé en pouces Type (base): D1 - Caoutchouc clipsé, noir
Version (Goujon/Douille): U - Sans écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas GN 41 Pieds de machine en pouces en inox, à goujon fileté ou taraudé en pouces Type (base): D3 - Avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir
Version (Goujon/Douille): X - Modèle avec douille six pans creux hexagonale externe filetée
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les pieds de machine GN 41 sont des composants simples et économiques.

La capacité de charge statique de ces pieds est limitée en raison de la capacité de charge acceptable du goujon (résistance à la traction de 500 N/mm²).
Les valeurs indiquées dans le tableau supposent une charge de compression linéaire, perpendiculaire au pied. Les facteurs de contrainte de flexion et de déformation que l'on trouve souvent dans l'application réelle réduisent la capacité de charge du goujon et doivent être compensés en conséquence.

Pour s'assurer que la taille du pied de mise à niveau soit correcte, divisez le poids de la machine par le nombre de pieds requis. Cela équivaudra au nombre de livres ou à la charge par pied de machine.

Spécifications

Plaque de base, blanc rectifié
Inox AISI 304


Goujon fileté
Inox AISI 303


Écrou
ANSI / ASME B18.2.2
Inox AISI 304


Capuchon en caoutchouc

  • clipsé
  • noir, Santoprene® (TPE)
    80 ≈ Shore A

Sous-couche en caoutchouc

  • vulcanisé
  • noir, Perbunan® (NBR)
    70 ±5 Shore A

RoHS

Sur demande

Versions à goujon T/TK, V/VK et W à partir d'une quantité minimale donnée

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 41 Pieds de machine en pouces en inox, à goujon fileté ou taraudé en pouces schéma

Options de pièce / Tableau

Type (base)

B0Sans sous-couche en caoutchouc, avec 2 trous de montage
D0Sans sous-couche en caoutchouc
D1Caoutchouc clipsé, noir
D3Avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir

Version (Goujon/Douille)

SSans écrou hexagonal externe en bas
SKAvec écrou externe hexagonal externe en bas
USans écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas
UKAvec écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas
XModèle avec douille six pans creux hexagonale externe filetée
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
l1
Version
S / SK

Version
U / UK
l7
Version
X
d3mh1h6s
1.575/16 x 18--------0.980.211.180.080.140.06
1.573/8 x 162.953.944.925.91----1.100.211.180.080.140.06
1.571/2 x 132.953.944.925.91----1.220.211.180.080.140.06
1.57*5/8 x 11----2.953.944.925.911.460.211.180.080.140.06
1.975/16 x 18--------0.980.261.500.100.160.08
1.973/8 x 162.953.944.925.91----1.100.261.500.100.160.08
1.971/2 x 132.953.944.925.91----1.260.261.500.100.160.08
1.975/8 x 11----2.953.944.925.911.460.261.500.100.160.08
2.365/16 x 18--------0.980.261.890.100.180.08
2.363/8 x 162.953.944.925.91----1.100.261.890.100.180.08
2.361/2 x 132.953.944.925.91----1.260.261.890.100.180.08
2.365/8 x 11----2.953.944.925.911.460.261.890.100.180.08
3.155/16 x 18--------1.020.332.520.120.200.08
3.153/8 x 162.953.944.925.91----1.140.332.520.120.200.08
3.151/2 x 132.953.944.925.91----1.260.332.520.120.200.08
3.155/8 x 11----2.953.944.925.911.500.332.520.120.200.08
3.153/4 x 10----3.944.925.91-1.770.332.520.120.200.08
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
h3h4h5A/F1
(pouces)
A/F2
(pouces)
A/F3
(pouces)
A/F7
(pouces)
t
1.575/16 x 18------1/20.31
1.573/8 x 160.43--11/16--1/20.39
1.571/2 x 130.43--11/16--5/80.47
1.575/8 x 11-0.670.55-1/25/167/80.63
1.975/16 x 18------1/20.31
1.973/8 x 160.43--11/16--1/20.39
1.971/2 x 130.43--11/16--5/80.47
1.975/8 x 11-0.670.55-1/25/167/80.63
2.365/16 x 18------1/20.31
2.363/8 x 160.43--11/16--1/20.39
2.361/2 x 130.43--11/16--5/80.47
2.365/8 x 11-0.670.55-1/25/167/80.63
3.155/16 x 18------1/20.31
3.153/8 x 160.47--11/16--1/20.39
3.151/2 x 130.47--11/16--5/80.47
3.155/8 x 11-0.710.59-1/25/167/80.63
3.153/4 x 10-0.750.59-9/167/1610.79
* Non disponible pour le type B0

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur l1 (S/SK)
Longueur l1(U/UK)
Longueur l7 (X)
Type (base)




Version (Goujon/Douille)





Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$8.36
In Stock: 48
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$8.36
5099$7.66
100249$6.97
≥ 250$6.27
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.351 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.