GN 2342 Axes d'assemblage Inox

Photo

GN 2342 Axes d'assemblage inox Type: E - Avec rondelle et œillet
N° d'identification: 2 - Avec trou traversant pour goupille bêta GN 1024
Type: E - Avec rondelle et œillet
N° d'identification: 2 - Avec trou traversant pour goupille bêta GN 1024
GN 2342 Axes d'assemblage inox Type: E - Avec rondelle et œillet
N° d'identification: 2 - Avec trou traversant pour goupille bêta GN 1024 GN 2342 Axes d'assemblage inox Type: B - Avec rondelle lisse
N° d'identification: 1 - Sans trou traversant GN 2342 Axes d'assemblage inox Type: B - Avec rondelle lisse
N° d'identification: 2 - Avec trou traversant pour goupille bêta GN 1024 GN 2342 Axes d'assemblage inox Type: E - Avec rondelle et œillet
N° d'identification: 1 - Sans trou traversant GN 2342 Axes d'assemblage inox Type: L - Avec rondelle, avec manille de montage (uniquement d'identification n° 1)
N° d'identification: 1 - Sans trou traversant
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les axes d'assemblage GN 2342 se distinguent par leur utilisation, dans diverses applications.

En fonction des besoins, il y a au choix trois types de rondelle qui positionnent le boulon dans une position axiale dans son sens d'insertion.
Avec la rondelle à œillet (Type E), l'axe d'assemblage et une goupille bêta GN 1024 correspondante peuvent être fixés pour éviter leur perte à l'aide d'un câble de retenue ou d'une chaînette. La rondelle à manille de montage (Type L) sert simultanément de protection contre la perte et de protection anti-rotation.

Les axes d'assemblage identifiés avec le n° 2 sont fixés et protégés contre leur perte via un trou à perçage transversal qui est aligné avec la goupille bêta GN 1024.

Les capacités de charge correspondant à la double résistance au cisaillement (force de rupture) sont indiquées dans la section technique.

Spécifications

Axe d'assemblage
InoxNI AISI 304


Rondelle
Inox

  • Type B : tourné AISI 304
  • Type E : moulé sous pression de métal AISI 316LHC
  • Type L : fritté AISI 316LHC

Vis à tête fraisée

  • Inox AISI 304
  • non amovible
  • immobilisé à la Loctite

RoHS

Accessoire

Goupilles bêta GN 1024
Chaînettes GN 111
Chaînettes GN 111.5
Câbles de retenue GN 111.2
Câbles de retenue GN 111.2
Anneaux GN 111.3

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2342 Axes d'assemblage inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BAvec rondelle lisse
EAvec rondelle et œillet
LAvec rondelle, avec manille de montage (uniquement d'identification n° 1)

N° d'identification

1Sans trou traversant
2Avec trou traversant pour goupille bêta GN 1024
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 -0.002l1d2d3d4d5l2l3l4l5l6l7s1s2anneaux adéquats
pour type E
goupilles bêta appropriées
for identification no. 2
0.3150.630.790.941.101.181.260.100.470.100.170.220.280.530.710.390.080.120.160.55--GN 1024-NI-2-D
0.3151.381.571.771.972.172.360.100.470.100.170.220.280.530.710.390.080.120.160.55--GN 1024-NI-2-D
0.3940.790.941.181.381.571.770.100.590.100.170.240.280.590.830.430.160.120.160.55--GN 1024-NI-2-E / ...-D
0.3941.972.172.362.562.763.150.100.590.100.170.240.280.590.830.430.160.120.160.55--GN 1024-NI-2-E / ...-D
0.4720.790.941.181.381.571.770.100.670.120.210.280.350.730.910.470.160.160.180.550.71-GN 1024-NI-2-E / ...-D
0.4721.972.172.362.562.763.150.100.670.120.210.280.350.730.910.470.160.160.180.550.71-GN 1024-NI-2-E / ...-D
0.6301.261.381.571.771.972.170.140.870.120.210.310.350.831.100.590.240.160.180.550.71-GN 1024-NI-3-E / ...-D
0.6302.362.562.763.153.543.940.140.870.120.210.310.350.831.100.590.240.160.180.550.71-GN 1024-NI-3-E / ...-D
0.7871.571.771.972.172.362.560.181.020.140.250.410.350.941.220.670.240.160.200.550.710.94GN 1024-NI-4-E / ...-D
0.7872.763.153.543.94--0.181.020.140.250.410.350.941.220.670.240.160.200.550.710.94GN 1024-NI-4-E / ...-D

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Diamètre d1
Longueur l1
Type



N° d'identification


Exemple d'application

Sketch GN 2342 example

Capacité de charge des broches à billes

MD113.3_BL-23082-0.eps

Information
Les capacités de charge indiquées dans le tableau pour la résistance au cisaillement des deux côtés (force de rupture) ont été calculées ou définies théoriquement sur la base de la norme DIN 50141.

Parallèlement, la section S du boulon menacé, selon un schéma proche, était considérée en deux plans de cisaillement avant rupture.

Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds. En général, elles ne constituent pas une garantie d'état. L'utilisateur doit déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue. Les facteurs environnementaux peuvent modifier les valeurs spécifiées.

Il convient de prendre en compte un coefficient de sécurité approprié dans la conception.

Capacité de charge F ≈ résistance au cisaillement des deux côtés selon DIN 50141 (force de rupture)

Afficher / Masquer colonnes
d1
Diamètre du boulon
GN 2342
6-
86744 lbf (30 kN)
1010341 lbf (46 kN)
1216636 lbf (74 kN)
1630574 lbf (136 kN)
2051032 lbf (227 kN)

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$14.15
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$14.15
2549$12.97
5099$11.80
≥ 100$10.62
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.026 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.