GN 2344 Rondelles de retenue Inox

Photo

GN 2344 Rondelles de retenue inox Type: L - Avec manille de montage
Type: L - Avec manille de montage
GN 2344 Rondelles de retenue inox Type: L - Avec manille de montage GN 2344 Rondelles de retenue inox Type: E - Avec œillet
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les rondelles de retenue inox GN 2344 sont des pièces standard utilisables universellement.

Le Type E s'utilise avec des câbles de retenue et des chaînettes pour monter d'autres pièces standard ou de fixation afin d'empêcher leur perte.

Le Type L convient notamment au montage de boulons ou d'axes qui peuvent ainsi être fixés simultanément dans une position axiale, mais également radiale.

Spécifications

InoxNI

  • Type E : moulé sous pression de métal
    Norme européenne n° 1.4404 (AISI 316) LHC
    Rectifié
  • Type L : fritté
    Norme européenne n° 1.4404 (AISI 316) LHC
    Rectifié

RoHS

Accessoire

Chaînettes GN 111
Chaînettes GN 111.5
Câbles de retenue GN 111.2 (avec 1 anneau et 1 ergot de montage ou avec 2 anneaux)
Câbles de retenue GN 111.2 (avec ergots de montage ou sans ergots)
Câbles ressort GN 111.4
Anneaux GN 111.3

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2344 Rondelles de retenue inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

EAvec œillet
LAvec manille de montage
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3d4d5hl1l2l3l4l5s1s2anneaux adéquats
pour type E
0.170.470.360.100.240.280.530.430.710.390.080.120.160.55--
0.170.590.360.100.250.280.590.480.830.430.160.120.160.55--
0.210.670.450.120.280.280.730.590.910.470.160.160.180.550.71-
0.210.870.450.120.300.350.830.691.100.590.240.160.180.550.71-
0.251.020.540.140.320.350.940.801.220.670.240.160.200.550.710.94

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Diamètre d1
Diamètre d2
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.63
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$1.63
100249$1.50
250499$1.36
≥ 500$1.22
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.011 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.