GN 2494 Chariots à galets de came Inox, pour rails de guidage linéaire à galets GN 2492

Photo

GN 2494 Chariots à galets de came en inox pour rails de guidage linéaire à galets GN 2492
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les chariots à galets de came GN 2494 peuvent être combinés avec les rails de guidage linéaire à galets GN 2492 ou les galets de came GN 2496 pour fabriquer des systèmes de rails de guidage linéaires.

Ces unités peu encombrantes sont utilisées, par exemple, dans le secteur de la construction de machines et de gabarits, dans les équipements de services de transport et de construction pour le soutien des portes coulissantes, ou pour permettre le mouvement linéaire d'un équipement de production et d'installation. Les matériaux peuvent également être utilisés dans des environnements particulièrement agressifs, par exemple, dans les secteurs chimiques, pharmaceutiques, médicaux ou de transformation alimentaire.

Les systèmes de rails de guidage linéaires sont généralement installés par paires, avec un alignement horizontal, soit verticalement (comme indiqué), soit perpendiculairement. Durant le montage, noter les petits alésages qui indiquent le côté portant des chariots à galets de came. Les balais montés sur les rails de guidage aux deux extrémités des chariots à galets de came empêchent l'accumulation de saleté.

La clé à fourche nécessaire au montage est incluse dans la livraison.

Spécifications

Corps du socle
Inox AISI 316L


Galets de came

  • Inox AISI 440C
  • Billes montées, étanche (2RS)
    Rondelle d'étanchéité, caoutchouc (NBR), bleue
  • Lubrification permanente
    Graisse pour roulements à rouleaux, conforme FDA, classe H1

Balais
Polyuréthane (TPU)
Bleu, conforme aux exigences de la FDA


Température de fonctionnement -4 °F à 212 °F (-20 °C à 100 °C)


RoHS

Accessoire

Clés à fourche GN 2424.1

Sur demande

Chariot à galets de came avec chariots supplémentaires
Autres versions de galets de came

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2494 Chariots à galets de came en inox pour rails de guidage linéaire à galets GN 2492 schéma

Options de pièce / Tableau

Type

K3Design compact avec 3 galets

Codage

XPour rail de guidage à roulement fixe
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
h1
Rails
GN 2492
b1b2b3d1d2h2h3l1l2l3l4sA/Ft
max.
FR
par chariot à galets
de came
FA
par chariot à galets
de came
1.180.570.810.39M 50.890.591.063.743.151.972.760.120.510.26189 lbf (840 N)94.42 lbf (420 N)
1.770.841.200.61M 61.380.911.576.305.313.354.720.160.590.35402 lbf (1790 N)214 lbf (950 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Hauteur h1
Type

Codage

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$154.48
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$154.48
59$141.61
1024$128.74
≥ 25$115.86
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.507 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.