GN 2496 Galets de came Inox, pour rails de guidage linéaire à galets GN 2492

Photo

GN 2496 Galets de came en inox pour rails de guidage linéaire à galets GN 2492 Type: B - Galet de came avec alésage
Type: B - Galet de came avec alésage
GN 2496 Galets de came en inox pour rails de guidage linéaire à galets GN 2492 Type: B - Galet de came avec alésage GN 2496 Galets de came en inox pour rails de guidage linéaire à galets GN 2492 Type: E - Galet de came excentrique avec pivot de support excentrique GN 2496 Galets de came en inox pour rails de guidage linéaire à galets GN 2492 Type: N - Galet de came normal avec pivot de support centré
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les galets de came GN 2496 peuvent être combinés avec les rails de guidage linéaire à galets GN 2492 pour fabriquer des systèmes de rails de guidage linéaires individuels et compacts.

La surface extérieure des galets de came est de forme sphérique afin d'assurer une course précise et linéaire sur quatre points de contact, en combinaison avec des rails de forme correspondante. Les matériaux peuvent également être utilisés dans des environnements agressifs, par exemple, dans les secteurs chimiques, pharmaceutiques et médicaux.

Combiné au rail de guidage, le jeu ou la tension initiale de plusieurs galets de came peut être déterminée pendant l'assemblage à l'aide du galet excentrique réglable (Type E). La clé à fourche requise peut être commandée séparément sous la référence GN 2424.1.

Les galets de came peuvent être combinés avec des rails personnalisés à condition que la géométrie du chemin de roulement corresponde.

Les galets de came étanches et lubrifiés à vie garantissent des performances opérationnelles supérieures et une faible usure.

Spécifications

Galet de came

  • Inox AISI 440C
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau
  • Lubrification permanente
    Graisse pour roulements à rouleaux, conforme FDA, classe H1

Disques d'étanchéité
Rubber (NBR), blue2RS


Collier de montage fileté
Inox AISI 316L


Température de fonctionnement -40 °F à 212 °F (-40 °C à 100 °C)


RoHS

Accessoire

Clés à fourche GN 2424.1

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2496 Galets de came en inox pour rails de guidage linéaire à galets GN 2492 schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BGalet de came avec alésage
NGalet de came normal avec pivot de support centré
EGalet de came excentrique avec pivot de support excentrique

Codage

XPour rail de guidage à roulement fixe
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
h1
Rails
GN 2492
b1b2d1
-0.002
d2
-0.0003
d3
-0.002
d4l1l2l3
max.
rA/FtxFR
par galet
de came
FA
par galet
de came
1.180.280.390.8860.27560.394M 50.100.190.020.180.510.330.02130 lbf (580 N)31.47 lbf (140 N)
1.770.430.611.3820.39370.472M 60.170.270.040.280.590.470.03445 lbf (1980 N)112 lbf (500 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Hauteur h1
Type



Matériau des disques d'étanchéité

Codage

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$29.00
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$29.00
1024$26.58
2549$24.17
≥ 50$21.75
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.022 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.