GN 254 Supports d'absorption des vibrations/chocs Type conique, avec composants en inox, trou taraudé

Photo

GN 254 Supports d'absorption des vibrations / chocs, type conique, avec composants en inox, trou taraudé
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les supports d'absorption des vibrations / chocs GN 254, également appelés supports d'absorption des chocs, supports d'absorption des vibrations, supports antivibratoires, bobines de vibration ou butoirs en caoutchouc, sont fréquemment utilisés comme butées de fin de course, par ex. pour les convoyeurs.

Ils absorbent la majeure partie de l'énergie cinétique accumulée lors des impacts. Ils agissent comme des amortisseurs et préviennent les chocs et les rebonds dommageables. Ils agissent également comme des amortisseurs sonores.

Ces supports d'isolation sont également utilisés comme éléments de réglage et pieds de machine.

Spécifications

Corps du support
Caoutchouc Perbunan® (NBR)

  • Noir
  • Vulcanisé sur la plaque de recouvrement
  • Résistant aux températures jusqu'à 175 °F (80 °C)
  • Dureté Shore A ±5
    Moyen55

Plaque de recouvrement, insert taraudé
Inox AISI 304, moulé


RoHS

Sur demande

Versions avec dureté Shore A ±5

  • Souple*40
  • Dur*70
    Non disponible en stock, nécessite une quantité commandée minimale

Spéciaux, à partir d'une quantité minimale donnée

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 254 Supports d'absorption des vibrations / chocs, type conique, avec composants en inox, trou taraudé schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
d3hstDureté du ressort ≈
Dureté 55
Charge max.
Dureté 55
Déflexion max. ≈
0.7510 x 240.470.630.080.20160 lbf/in (28 N/mm)24.73 lbf (110 N)0.16
0.981/4 x 200.650.810.080.24468 lbf/in (82 N/mm)96.67 lbf (430 N)0.21
1.265/16 x 180.831.020.080.31799 lbf/in (140 N/mm)205 lbf (910 N)0.26
1.505/16 x 180.961.260.080.31714 lbf/in (125 N/mm)270 lbf (1200 N)0.37
1.973/8 x 161.261.690.080.31885 lbf/in (155 N/mm)364 lbf (1620 N)0.41
* Not available from stock, requires a minimum order quantity
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
d3hstDureté du ressort ≈
Dureté 55
Charge max.
Dureté 55
Déflexion max. ≈
0.75M 50.470.630.080.20160 lbf/in (28 N/mm)24.73 lbf (110 N)0.16
0.98M 60.650.810.080.24468 lbf/in (82 N/mm)96.67 lbf (430 N)0.21
1.26M 80.831.020.080.31799 lbf/in (140 N/mm)205 lbf (910 N)0.26
1.50M 80.961.260.080.31714 lbf/in (125 N/mm)270 lbf (1200 N)0.37
1.97M 101.261.690.080.31885 lbf/in (155 N/mm)364 lbf (1620 N)0.41
* Not available from stock, requires a minimum order quantity

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Dureté

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.16
In Stock: 121
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$4.16
5099$3.81
100249$3.47
≥ 250$3.12
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.018 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.