GN 453 Supports d'absorption des vibrations/chocs de type conique, avec composants en inox

Photo

GN 453 Supports d'absorption des vibrations / chocs, de type conique, avec composants en inox Type: S - Avec goujon fileté
Type: S - Avec goujon fileté
GN 453 Supports d'absorption des vibrations / chocs, de type conique, avec composants en inox Type: S - Avec goujon fileté GN 453 Supports d'absorption des vibrations / chocs, de type conique, avec composants en inox Type: E - Avec trou taraudé
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les supports d'absorption des vibrations / chocs GN 453, également appelés supports d'absorption des chocs, supports d'absorption des vibrations, supports antivibratoires, bobines de vibration ou butoirs en caoutchouc, sont fréquemment utilisés comme butées de fin de course, par ex. pour les convoyeurs.

Ils absorbent la majeure partie de l'énergie cinétique accumulée lors des impacts. Ils agissent comme des amortisseurs et préviennent les chocs et les rebonds dommageables. Ils agissent également comme des amortisseurs sonores. Ces supports d'isolation sont également utilisés comme éléments de réglage et pieds de machine.

La forme parabolique de ces montures d'isolation génère des caractéristiques d'élasticité progressive : Les effets d'impact et de choc sont absorbés plus doucement.

Pour les versions en pouces, voir GN 453.1 / GN 453.2.

Spécifications

Corps du support
Caoutchouc naturel (NR)

  • Noir
  • Vulcanisé sur la plaque de recouvrement
  • Résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • Dureté Shore A ±5
    Moyen55

Plaque de recouvrement, insert taraudé, goujon fileté
Inox
Norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)
moulé


RoHS

Sur demande

Versions avec dureté Shore A ±5

  • Souple40
  • Dur70
    Non disponible en stock, nécessite une quantité commandée minimale

Caoutchouc de couleur grise


Spéciaux, à partir d'une quantité minimale donnée

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 453 Supports d'absorption des vibrations / chocs, de type conique, avec composants en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

EAvec trou taraudé
SAvec goujon fileté
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1hd2
Filetage
Longueur lstTaux d'élasticité ≈ 
Dureté 40

Dureté 55

Dureté 70
Charge max.
Dureté 40

Dureté 55

Dureté 70
Déflexion max. ≈
0.390.39M 50.470.050.2079.94 lbf/in (14 N/mm)114 lbf/in (20 N/mm)228 lbf/in (40 N/mm)10.34 lbf (46 N)13.26 lbf (59 N)25.40 lbf (113 N)0.12
0.790.59M 60.710.080.24171 lbf/in (30 N/mm)280 lbf/in (49 N/mm)445 lbf/in (78 N/mm)29.23 lbf (130 N)43.84 lbf (195 N)71.94 lbf (320 N)0.16
0.790.94M 60.710.080.2479.94 lbf/in (14 N/mm)126 lbf/in (22 N/mm)314 lbf/in (55 N/mm)18.43 lbf (82 N)29.23 lbf (130 N)74.19 lbf (330 N)0.24
0.980.79M 60.710.080.2491.36 lbf/in (16 N/mm)217 lbf/in (38 N/mm)548 lbf/in (96 N/mm)18.88 lbf (84 N)42.71 lbf (190 N)111 lbf (495 N)0.20
1.181.18M 80.710.080.24143 lbf/in (25 N/mm)200 lbf/in (35 N/mm)480 lbf/in (84 N/mm)42.71 lbf (190 N)58.45 lbf (260 N)142 lbf (630 N)0.30
1.181.42M 80.790.080.31114 lbf/in (20 N/mm)206 lbf/in (36 N/mm)411 lbf/in (72 N/mm)40.47 lbf (180 N)71.94 lbf (320 N)146 lbf (650 N)0.35
1.381.57M 80.910.080.31148 lbf/in (26 N/mm)171 lbf/in (30 N/mm)360 lbf/in (63 N/mm)58.45 lbf (260 N)67.44 lbf (300 N)142 lbf (630 N)0.39
1.971.97M 101.100.080.31308 lbf/in (54 N/mm)445 lbf/in (78 N/mm)514 lbf/in (90 N/mm)152 lbf (675 N)218 lbf (970 N)252 lbf (1120 N)0.49
1.972.40M 81.100.080.31183 lbf/in (32 N/mm)223 lbf/in (39 N/mm)571 lbf/in (100 N/mm)110 lbf (490 N)135 lbf (600 N)342 lbf (1520 N)0.60
1.972.68M 101.100.080.31297 lbf/in (52 N/mm)297 lbf/in (52 N/mm)657 lbf/in (115 N/mm)200 lbf (890 N)200 lbf (890 N)438 lbf (1950 N)0.67
2.762.28M 121.460.120.43468 lbf/in (82 N/mm)628 lbf/in (110 N/mm)799 lbf/in (140 N/mm)259 lbf (1150 N)342 lbf (1520 N)447 lbf (1990 N)0.55
2.953.50M 121.460.120.43377 lbf/in (66 N/mm)560 lbf/in (98 N/mm)714 lbf/in (125 N/mm)299 lbf (1330 N)441 lbf (1960 N)571 lbf (2540 N)0.79
* Not available from stock, requires a minimum order quantity

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Hauteur h
Filetage d2
Type


Dureté

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.17
In Stock: 190
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$3.17
5099$2.91
100249$2.65
≥ 250$2.38
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.006 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.