GN 287 Noix de serrage articulées Inox

Photo

GN 287 Noix de serrage articulées en inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les noix de serrage articulées GN 287 sont un assemblage des noix de serrage orientables GN 275 et GN 277.

Les alésages de serrage GN 990 sont usinés mécaniquement et conçus pour les tubes de construction GN 2391 ou DIN 2395 et DIN 2462 respectivement.

Aux emplacements des vis z1, les vis à tête creuse réduisent la section transversale de l'alésage pour le serrage.

Pour un serrage sans outils, les écrous borgnes peuvent être remplacés par les manettes indexables GN 911.3 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

Corps
InoxNI AISI CF-8
Finition grenaillée mate


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox AISI 304
Autobloquant via un anneau en polyamide


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 287 Noix de serrage articulées en inox schéma

Options de pièce / Tableau

N° d'identification

2Avec 3 vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
d2
Alésage
b
Largeur
pivot
k1k2l1l2l3m1m2z1
Emplacements
des vis
z2
Emplacement
des vis
Accessoire
Manette recom.
GN 911.3 pour
 z1
l4


pour z2
l4
B 12B 12B 14B 15B 16B 18B 200.981.240.983.941.360.981.161.91M6-20M6-20--1.772.48
B 14B 12B 14B 15B 16B 18B 200.981.240.983.941.360.981.161.91M6-20M6-20--1.772.48
B 15B 12B 14B 15B 16B 18B 200.981.240.983.941.360.981.161.91M6-20M6-20--1.772.48
B 16B 12B 14B 15B 16B 18B 200.981.240.983.941.360.981.161.91M6-20M6-20--1.772.48
B 18B 12B 14B 15B 16B 18B 200.981.240.983.941.360.981.161.91M6-20M6-20-2.481.772.48
B 20B 12B 14B 15B 16B 18B 200.981.240.983.941.360.981.161.91M6-20M6-201.772.481.772.48

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Alésage d2
N° d'identification

Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$94.43
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$94.43
1024$86.56
2549$78.70
≥ 50$70.83
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.694 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.