GN 490 Noix de serrage orthogonales articulées Inox

Photo

GN 490 Noix de serrage orthogonales articulées en inox Type: A - Vis à tête cylindrique DIN 912
Type: A - Vis à tête cylindrique DIN 912
GN 490 Noix de serrage orthogonales articulées en inox Type: A - Vis à tête cylindrique DIN 912 GN 490 Noix de serrage orthogonales articulées en inox Type: B - Avec manette indexable
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les noix de serrage orthogonales articulées GN 490 permettent de fixer des tiges ou des tubes via un prisme, ce qui permet de compenser un Ø de plus grande tolérance. Le ressort sous pression facilite le serrage et le desserrage.

Spécifications

Corps
InoxNI AISI CF-8
Finition grenaillée mate


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 934
Inox AISI 304


Manette indexable

  • Inox AISI CF-8
    Finition grenaillée mate
    Moulage de précision
  • Inserts/entretoise
    Inox AISI 303

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 490 Noix de serrage orthogonales articulées en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AVis à tête cylindrique DIN 912
BAvec manette indexable
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Ø de serrage
d2
Ø de serrage
d3
Filetage
d4l1l2l3l4l5m
0.310.31M 61.101.301.381.770.550.200.51
0.390.39M 81.261.771.772.480.790.200.59
0.470.47M 81.421.851.772.480.830.200.67
0.550.55M 81.812.242.173.071.000.240.79
0.590.59M 101.812.242.173.071.000.240.83
0.630.63M 101.812.242.173.071.000.240.87
0.710.71M 102.202.482.173.071.120.240.94
0.790.79M 102.202.562.173.071.120.311.10

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de serraged1
Diamètre de serraged2
Type


Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$26.02
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$26.02
1024$23.85
2549$21.69
≥ 50$19.52
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.361 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.