GN 291.1 Actionneurs linéaires carrés Acier, avec filetage à gauche ou à droite

Photo

GN 291.1 Acier, actionneurs linéaires carrés, avec filetage à gauche ou à droite Matériau: SCR - Acier, finition chromée mate
Matériau: SCR - Acier, finition chromée mate
GN 291.1 Acier, actionneurs linéaires carrés, avec filetage à gauche ou à droite Matériau: SCR - Acier, finition chromée mate GN 291.1 Acier, actionneurs linéaires carrés, avec filetage à gauche ou à droite Matériau: NI - Inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les actionneurs linéaires carrés GN 291.1 sont utilisées lorsque les connecteurs pour actionneur linéaire sont exposés à des forces de torsion importantes.

En plus de notre vaste gamme de noix de serrage de tube, il existe un certain nombre de composants supplémentaires que l'on peut monter sur les actionneurs linéaires pour réaliser des unités coulissantes.

La gamme des noix de serrage de tube en deux pièces comprend une grande variété de composants différents pour la fixation des actionneurs linéaires et l'installation des connecteurs pour actionneur linéaire.

Pour mesurer le mouvement et le positionnement des connecteurs pour actionneur linéaire, le tube carré peut être monté avec une graduation longitudinale.

Spécifications

Tube carré
Acier, finition chromée mateSCR


Arbre fileté trapézoïdal

  • Acier
  • Roulements à billes de butée

Écrou suiveur
Bronze


Embout
Plastique


RoHS

Sur demande

Les actionneurs linéaires carrés GN 291.1 sont composées en inox

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 291.1 Acier, actionneurs linéaires carrés, avec filetage à gauche ou à droite schéma

Options de pièce / Tableau

Type

R1Filetage à droite, tourillon d'arbre à une extrémité
R2*Filetage à droite, tourillon d'arbre aux deux extrémités
L1Filetage à gauche, tourillon d'arbre à une extrémité
L2*Filetage à gauche, tourillon d'arbre aux deux extrémités
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
sl1
Course
(longueurs standard)

course
max.
Broche
filetée
d1d2
Thread
l2
Longueur
totale
l3l4m1m2
pour la clé
DIN 6885
1.183.945.917.8711.81-49.21TR14x40.31M 4l1+2104.130.630.911.50A2x2x12
1.572.766.698.6610.6312.6061.81TR20x40.47M 5l1+2404.720.671.652.13A4x4x12
1.972.564.538.4610.4312.4061.61TR20x40.47M 6l1+2454.820.711.652.13A4x4x12
*Généralement non disponible en stock

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur s
Longueur l1
Type




Matériau


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$480.95
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$480.95
1024$440.87
2549$400.80
≥ 50$360.72
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 1.818 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.