GN 293 Actionneurs linéaires Acier, inox, unités linéaires tubulaires, avec deux arbres filetés séparés

Photo

GN 293 Acier, inox, actionneurs linéaires, avec deux arbres filetés séparés
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

En plus des longueurs de course standard des GN 293 spécifiées dans le tableau ci-dessous, toute longueur comprise dans la gamme est disponible sur demande.

En plus de notre vaste gamme de noix de serrage de tube, il existe un certain nombre de composants supplémentaires que l'on peut monter sur les actionneurs linéaires pour réaliser des unités coulissantes.

Afin de mesurer le mouvement et la position des glissières, des indicateurs de position numériques et analogiques peuvent être ajoutés. De plus, le tube de guidage peut être gradué le long de la rainure.

Spécifications

Tube de guidage

  • Tube DIN 2391
    Acier, finition chromée mateSCR
  • Tube DIN 2462
    Inox NI *
    AISI 304

Arbre fileté trapézoïdal

  • Acier respectivement
    Inox AISI 303
  • roulement à billes

Écrou suiveur
Acier, finition bronze


Embout
Plastique


RoHS

Sur demande

Longueurs spéciales

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 293 Acier, inox, actionneurs linéaires, avec deux arbres filetés séparés schéma

Options de pièce / Tableau

Type

RL2Une broche filetage à droite, une broche filetage à gauche
RR2Deux broches filetage à droite
LL2Deux broches filetage à gauche
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1l1
Course
(longueurs standard)

Course max.
(millimètres)
chaque

Broche
filetée
d2d3
Thread
l2
Longueur
totale
l3l4m1m2
pour la clé
DIN 6885
1.183.94*23.66TR14x40.31M 42xl1+2534.040.630.911.50A2x2x12
1.576.69*29.65TR20x40.47M 52xl1+2994.630.671.652.13A4x4x12
1.977.87*29.45TR20x40.47M 62xl1+3094.720.711.652.13A4x4x12
2.369.84*28.15TR24x50.55M 82xl1+3755.610.752.282.76A5x5x16
* generalmente no está disponible en el inventario

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Longueur l1
Type



Matériau

Description technique

MD291_BL-15087-0

Données de charge

Afficher / Masquer colonnes
Ø Actionneur
linéaire
FxFy
l = 500 mm

l = 1000 mm

l = 1500 mm
Mx
in Nm
My
in Nm
Mz
in Nm
1889.92 lbf (400 N)17.98 lbf (80 N)--1.54.54.5
30191 lbf (850 N)112 lbf (500 N)15.74 lbf (70 N)3.37 lbf (15 N)6.51515
40247 lbf (1100 N)483 lbf (2150 N)56.20 lbf (250 N)14.61 lbf (65 N)154242
50393 lbf (1750 N)697 lbf (3100 N)146 lbf (650 N)33.72 lbf (150 N)296969
60585 lbf (2600 N)1023 lbf (4550 N)337 lbf (1500 N)89.92 lbf (400 N)45125125
Afficher / Masquer colonnes
Ø Actionneur
linéaire
Fz
l = 500 mm

l = 1000 mm

l = 1500 mm
Mx
in Nm
My
in Nm
Mz
in Nm
1814.61 lbf (65 N)--1.54.54.5
30124 lbf (550 N)12.36 lbf (55 N)2.25 lbf (10 N)6.51515
40427 lbf (1900 N)33.72 lbf (150 N)11.24 lbf (50 N)154242
50697 lbf (3100 N)146 lbf (650 N)33.72 lbf (150 N)296969
601023 lbf (4550 N)315 lbf (1400 N)78.68 lbf (350 N)45125125

The load data apply to GN 291, GN 292, GN 293 linear actuators made of steel (SCR) or stainless steel (NI).
The specified forces Fy and Fz cause a flexure of the guide tube of approx. 0.5 mm.

Description

A lead nut moves in axial direction over the ball bearing trapezoidal thread spindle of the linear actuators. The drive key ensures the anti-rotation and provides the connection to the different linear actuator connectors. The linear actuators are designed for manual operation (handwheel).

The positioning accuracy is 0.2 mm / 300 mm stroke, the backlash is max. 0.1 mm.

Guide tubes are available in chrome plated steel (SCR) or stainless steel (NI). They are manufactured with the tolerance range of DIN 2391 or DIN 2462 precision
steel tubes.

A wide variety of different components are available in the connector clamp range to mount the linear actuators in place and to upgrade them to linear actuator
connectors.

Also, digital position indicators (Indicateurs de position numériques EN 953 / Indicateurs de position numériques en plastique EN 954 / Indicateurs de position numériques en plastique EN 9053 / Indicateurs de position numériques en plastique EN 9054 may be attached to measure the movement or the
position.

For applications where high torsionional moments Mx occur, linear actuators with square tube or double tube linear actuators should be given preference.

Also for square tubes there is a wide variety of different components available from the connector clamp range. The linear actuator connectors are composed of
two-part elements, with the effect that the precision of the square tubes involves no special requirements.

Graduations longitudinales GN 299

for Standard Stroke Lengths l1 of Linear Actuators GN 291

MD299_NG-21265-0
299
Afficher / Masquer colonnes
 
Ø Actionneur linéaire
l1
Stroke
(Standard lengths)
l2l3z
Scale length
respectively highest figure
186582.5147.590
1816582.5247.5190
1826582.5347.5290
30100122.5222.5120
30150122.5272.5120
30200122.5322.5220
30300122.5422.5320
4070142.5217.590
40170142.5317.5190
40220142.5367.5240
40270142.5417.5290
40320142.5467.5340
5065147.5217.590
50115147.5267.5190
50215147.5367.5240
50265147.5417.5290
50315147.5467.5340
60220182.5402.5240
60720182.5902.5740

Spécification

Échelle gravée avec une précision laser

Information
The longitudinal scales GN 299 of type A and B are normally used in connection with the linear actuators Actionneurs linéaires GN 291 and Actionneurs linéaires carrés GN 291.1, the scales of type C and D are normally used for the linear actuators Actionneurs linéaires GN 292 and Actionneurs linéaires GN 293.

Longitudinal scales can only be ordered togehter with linear actuators.

299bestellbeispiel

Pièce sélectionnée

Prix
Appel / courriel pour demander prix et disponibilité
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
No price breaks available.
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.