GN 300.5 Manette indexable Inox, finition grenaillée mate, alésage taraudé ou lisse type d'alésage

Photo

GN 300.5 Manettes indexables en inox, finition grenaillée mate, alésage taraudé ou lisse type d'alésage Type: AS - À 6 pans extérieurs
Type: AS - À 6 pans extérieurs
GN 300.5 Manettes indexables en inox, finition grenaillée mate, alésage taraudé ou lisse type d'alésage Type: AS - À 6 pans extérieurs GN 300.5 Manettes indexables en inox, finition grenaillée mate, alésage taraudé ou lisse type d'alésage Type: IS - Avec entraînement Torx® interne
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les manettes indexables GN 300.5 avec poignée en inox plein conviennent aux applications impliquant des conditions "agressives" ou exigeant l'utilisation de matériaux en inox comme l'industrie alimentaire ou l'industrie chimique.

Les vis de retenue à tête hexagonale (type AS) sont conformes à l'exigence "empêche l'eau de s'accumuler".

Les manettes indexables s'avèrent particulièrement adaptées pour serrer des pièces dans un espace restreint ou positionner la manette dans une position particulière. L'insert central est relié à la manette par des dentelures faciles à libérer.

En tirant la manette, les dentelures sont libérées, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale. Lorsque la manette est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.

Spécifications

Poignée
Moulage de précision inox AISI CF-8
finition grenaillée mate


Douille
Inox AISI 303


Vis de retenue
Inox AISI 303


Ressort
Inox AISI 301


RoHS

Sur demande

Alésages et filetages spéciaux

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 300.5 Manettes indexables en inox, finition grenaillée mate, alésage taraudé ou lisse type d'alésage schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASÀ 6 pans extérieurs
ISAvec entraînement Torx® interne
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1
Filetage
d2 +0.001
Alésage
d3d4h1h2h3h4
Course
t
min.
1.1810 x 3210 x 241/4 x 20B 1/4-0.390.510.960.161.220.140.31
1.7710 x 3210 x 241/4 x 20B 1/4-0.390.510.960.161.340.140.31
2.481/4 x 205/16 x 18-B 1/4B 5/160.530.691.220.261.770.160.43
3.075/16 x 183/8 x 16-B 5/16B 3/80.630.831.420.312.130.160.55
3.623/8 x 161/2 x 13-B 1/2-0.750.941.690.432.520.160.67
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1
Filetage
d2 +0.001
Alésage
d3d4h1h2h3h4
Course
t
min.
1.18M 3----0.390.510.960.161.220.140.28
1.18M 4M 5M 6B 5B 60.390.510.960.161.220.140.31
1.77M 4M 5M 6B 5B 60.390.510.960.161.340.140.31
2.48M 6M 8-B 8-0.530.691.220.261.770.160.43
3.07M 8M 10M 12B 8B 100.630.831.420.312.130.160.55
3.62M 10M 12-B 12-0.750.941.690.432.520.160.67

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur de la poignée l1
Filetage d1

Pouces


Métrique


Alésage d2

Pouces


Métrique


Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$19.75
In Stock: 69
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$19.75
59$18.11
1024$16.46
≥ 25$14.81
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.064 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 300.5-30-B1/4-ASGN 300.5-30-B1/4-ISGN 300.5-30-10x32-ASGN 300.5-30-10x32-ISGN 300.5-30-10x24-ASGN 300.5-30-10x24-ISGN 300.5-30-1/4x20-ASGN 300.5-30-1/4x20-ISGN 300.5-45-B1/4-ASGN 300.5-45-B1/4-ISGN 300.5-45-10x32-ASGN 300.5-45-10x32-ISGN 300.5-45-10x24-ASGN 300.5-45-10x24-ISGN 300.5-45-1/4x20-ASGN 300.5-45-1/4x20-ISGN 300.5-63-1/4x20-ASGN 300.5-63-1/4x20-ISGN 300.5-63-5/16x18-ASGN 300.5-63-5/16x18-ISGN 300.5-63-B1/4-ASGN 300.5-63-B1/4-ISGN 300.5-63-B5/16-ASGN 300.5-63-B5/16-ISGN 300.5-78-5/16x18-ASGN 300.5-78-5/16x18-ISGN 300.5-78-3/8x16-ASGN 300.5-78-3/8x16-ISGN 300.5-78-B5/16-ASGN 300.5-78-B5/16-ISGN 300.5-78-B3/8-ASGN 300.5-78-B3/8-ISGN 300.5-92-B1/2-ASGN 300.5-92-B1/2-ISGN 300.5-92-3/8x16-ASGN 300.5-92-3/8x16-ISGN 300.5-92-1/2x13-ASGN 300.5-92-1/2x13-ISGN 300.5-30-M3-ASGN 300.5-30-M3-ISGN 300.5-30-M4-ASGN 300.5-30-M4-ISGN 300.5-30-M5-ASGN 300.5-30-M5-ISGN 300.5-30-M6-ASGN 300.5-30-M6-ISGN 300.5-30-B5-ASGN 300.5-30-B5-ISGN 300.5-30-B6-ASGN 300.5-30-B6-ISGN 300.5-45-M4-ASGN 300.5-45-M4-ISGN 300.5-45-M5-ASGN 300.5-45-M5-ISGN 300.5-45-M6-ASGN 300.5-45-M6-ISGN 300.5-45-B5-ASGN 300.5-45-B5-ISGN 300.5-45-B6-ASGN 300.5-45-B6-ISGN 300.5-63-M6-ASGN 300.5-63-M6-ISGN 300.5-63-M8-ASGN 300.5-63-M8-ISGN 300.5-63-B8-ASGN 300.5-63-B8-ISGN 300.5-78-B8-ASGN 300.5-78-B8-ISGN 300.5-78-B10-ASGN 300.5-78-B10-ISGN 300.5-78-M8-ASGN 300.5-78-M8-ISGN 300.5-78-M10-ASGN 300.5-78-M10-ISGN 300.5-78-M12-ASGN 300.5-78-M12-ISGN 300.5-92-M10-ASGN 300.5-92-M10-ISGN 300.5-92-M12-ASGN 300.5-92-M12-ISGN 300.5-92-B12-ASGN 300.5-92-B12-IS