WN 300.1 Manettes indexables Plastique, type goujon fileté, avec composants en inox

Photo

WN 300.1 Manettes indexables en plastique, de type goujon fileté, avec composants en inox Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
WN 300.1 Manettes indexables en plastique, de type goujon fileté, avec composants en inox Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée WN 300.1 Manettes indexables en plastique, de type goujon fileté, avec composants en inox Couleur: GS - Gris, RAL 7035, finition texturée WN 300.1 Manettes indexables en plastique, de type goujon fileté, avec composants en inox Couleur: OS - Orange, RAL 2004, finition texturée
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Brevetées et fabriquées aux États-Unis, les manettes indexables WN 300.1 sont le fruit d'une conception industrielle moderne : thermoplastique renforcé de fibre de verre avec insert en inox moulé.

Toutes ces manettes se sont révélées idéales là où des pièces doivent être serrées dans un espace confiné ou dans une position de manette particulière. L'insert est relié à la manette par des dentelures qui peuvent être facilement libérées.

En tirant la manette vers le haut, les dentelures sont libérées, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale.

Lorsque la manette est relâchée, les dentelures se réenclenchent automatiquement.

Spécifications

Corps poignée
PlastiqueKT, nylon thermoplastique

  • renforcé de fibre de verre
  • avec insert en inox moulé
  • Résistant aux températures jusqu'à 230 °F (150 °C)

Couleur
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
Orange, RAL 2004, finition texturéeOSOS
Gris, RAL 7035, finition texturéeGSGS


Insert et vis / Ressort
Inox AISI 303


RoHS

Sur demande

Alésages et filetages spéciaux


Couleurs spéciales à partir d'une quantité minimale donnée

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
WN 300.1 Manettes indexables en plastique, de type goujon fileté, avec composants en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1l2
Longueur du filetage
d3d4h1h2h3h4
Course
1.1810 x 320.470.630.790.981.26---0.390.570.960.161.200.14
1.1810 x 240.630.790.981.26----0.390.570.960.161.200.14
1.181/4 x 200.470.630.790.981.261.571.77-0.390.570.960.161.200.14
1.7710 x 320.470.630.790.981.26---0.390.570.960.161.380.14
1.7710 x 240.630.790.981.26----0.390.570.960.161.380.14
1.771/4 x 200.470.630.790.981.261.571.77-0.390.570.960.161.380.14
2.485/16 x 180.630.790.981.261.571.771.972.480.530.761.220.261.770.16
2.483/8 x 160.790.981.261.571.97---0.530.761.220.261.770.16
3.073/8 x 160.790.981.261.571.771.972.48-0.630.871.420.312.170.16
3.071/2 x 130.790.981.261.571.97---0.630.871.420.312.170.16
3.621/2 x 130.981.261.571.771.972.48--0.750.991.690.432.560.16
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1l2
Longueur du filetage
d3d4h1h2h3h4
Course
1.18M 30.240.310.390.470.63---0.390.570.960.161.200.14
1.18M 50.470.630.790.981.261.571.97-0.390.570.960.161.200.14
1.18M 60.470.630.790.981.261.571.771.970.390.570.960.161.200.14
1.77M 50.470.630.790.981.261.571.97-0.390.570.960.161.380.14
1.77M 60.470.630.790.981.261.571.771.970.390.570.960.161.380.14
2.48M 60.630.790.981.261.571.972.48-0.530.761.220.261.770.16
2.48M 80.630.790.981.261.571.771.972.480.530.761.220.261.770.16
3.07M 100.790.981.261.571.771.972.483.150.630.871.420.312.170.16
3.62M 100.790.981.261.571.972.483.15-0.750.991.690.432.560.16
3.62M 120.790.981.261.571.771.972.483.150.750.991.690.432.560.16

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Longueur de la poignée l1
Filetage d1

Pouces


Métrique


Longueur du filetage l2
Couleur
GS
OS
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$5.86
In Stock: 34
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
1249$5.86
250499$5.37
500999$4.89
≥ 1000$4.40
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.048 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
WN 300.1-KT-30-M3-6-SWWN 300.1-KT-30-M3-6-OSWN 300.1-KT-30-M3-6-GSWN 300.1-KT-30-M3-8-SWWN 300.1-KT-30-M3-8-OSWN 300.1-KT-30-M3-8-GSWN 300.1-KT-30-M3-10-SWWN 300.1-KT-30-M3-10-OSWN 300.1-KT-30-M3-10-GSWN 300.1-KT-30-M3-12-SWWN 300.1-KT-30-M3-12-OSWN 300.1-KT-30-M3-12-GSWN 300.1-KT-30-M3-16-SWWN 300.1-KT-30-M3-16-OSWN 300.1-KT-30-M3-16-GSWN 300.1-KT-30-M5-12-SWWN 300.1-KT-30-M5-12-OSWN 300.1-KT-30-M5-12-GSWN 300.1-KT-30-M5-16-SWWN 300.1-KT-30-M5-16-OSWN 300.1-KT-30-M5-16-GSWN 300.1-KT-30-M5-20-SWWN 300.1-KT-30-M5-20-OSWN 300.1-KT-30-M5-20-GSWN 300.1-KT-30-M5-25-SWWN 300.1-KT-30-M5-25-OSWN 300.1-KT-30-M5-25-GSWN 300.1-KT-30-M5-32-SWWN 300.1-KT-30-M5-32-OSWN 300.1-KT-30-M5-32-GSWN 300.1-KT-30-M5-40-SWWN 300.1-KT-30-M5-40-OSWN 300.1-KT-30-M5-40-GSWN 300.1-KT-30-M5-50-SWWN 300.1-KT-30-M5-50-OSWN 300.1-KT-30-M5-50-GSWN 300.1-KT-30-M6-12-SWWN 300.1-KT-30-M6-12-OSWN 300.1-KT-30-M6-12-GSWN 300.1-KT-30-M6-16-SWWN 300.1-KT-30-M6-16-OSWN 300.1-KT-30-M6-16-GSWN 300.1-KT-30-M6-20-SWWN 300.1-KT-30-M6-20-OSWN 300.1-KT-30-M6-20-GSWN 300.1-KT-30-M6-25-SWWN 300.1-KT-30-M6-25-OSWN 300.1-KT-30-M6-25-GSWN 300.1-KT-30-M6-32-SWWN 300.1-KT-30-M6-32-OSWN 300.1-KT-30-M6-32-GSWN 300.1-KT-30-M6-40-SWWN 300.1-KT-30-M6-40-OSWN 300.1-KT-30-M6-40-GSWN 300.1-KT-30-M6-45-SWWN 300.1-KT-30-M6-45-OSWN 300.1-KT-30-M6-45-GSWN 300.1-KT-30-M6-50-SWWN 300.1-KT-30-M6-50-OSWN 300.1-KT-30-M6-50-GSWN 300.1-KT-45-M5-12-SWWN 300.1-KT-45-M5-12-OSWN 300.1-KT-45-M5-12-GSWN 300.1-KT-45-M5-16-SWWN 300.1-KT-45-M5-16-OSWN 300.1-KT-45-M5-16-GSWN 300.1-KT-45-M5-20-SWWN 300.1-KT-45-M5-20-OSWN 300.1-KT-45-M5-20-GSWN 300.1-KT-45-M5-25-SWWN 300.1-KT-45-M5-25-OSWN 300.1-KT-45-M5-25-GSWN 300.1-KT-45-M5-32-SWWN 300.1-KT-45-M5-32-OSWN 300.1-KT-45-M5-32-GSWN 300.1-KT-45-M5-40-SWWN 300.1-KT-45-M5-40-OSWN 300.1-KT-45-M5-40-GSWN 300.1-KT-45-M5-50-SWWN 300.1-KT-45-M5-50-OSWN 300.1-KT-45-M5-50-GSWN 300.1-KT-45-M6-12-SWWN 300.1-KT-45-M6-12-OSWN 300.1-KT-45-M6-12-GSWN 300.1-KT-45-M6-16-SWWN 300.1-KT-45-M6-16-OSWN 300.1-KT-45-M6-16-GSWN 300.1-KT-45-M6-20-SWWN 300.1-KT-45-M6-20-OSWN 300.1-KT-45-M6-20-GSWN 300.1-KT-45-M6-25-SWWN 300.1-KT-45-M6-25-OSWN 300.1-KT-45-M6-25-GSWN 300.1-KT-45-M6-32-SWWN 300.1-KT-45-M6-32-OSWN 300.1-KT-45-M6-32-GSWN 300.1-KT-45-M6-40-SWWN 300.1-KT-45-M6-40-OSWN 300.1-KT-45-M6-40-GSWN 300.1-KT-45-M6-45-SWWN 300.1-KT-45-M6-45-OSWN 300.1-KT-45-M6-45-GSWN 300.1-KT-45-M6-50-SWWN 300.1-KT-45-M6-50-OSWN 300.1-KT-45-M6-50-GSWN 300.1-KT-63-M6-16-SWWN 300.1-KT-63-M6-16-OSWN 300.1-KT-63-M6-16-GSWN 300.1-KT-63-M6-20-SWWN 300.1-KT-63-M6-20-OSWN 300.1-KT-63-M6-20-GSWN 300.1-KT-63-M6-25-SWWN 300.1-KT-63-M6-25-OSWN 300.1-KT-63-M6-25-GSWN 300.1-KT-63-M6-32-SWWN 300.1-KT-63-M6-32-OSWN 300.1-KT-63-M6-32-GSWN 300.1-KT-63-M6-40-SWWN 300.1-KT-63-M6-40-OSWN 300.1-KT-63-M6-40-GSWN 300.1-KT-63-M6-50-SWWN 300.1-KT-63-M6-50-OSWN 300.1-KT-63-M6-50-GSWN 300.1-KT-63-M6-63-SWWN 300.1-KT-63-M6-63-OSWN 300.1-KT-63-M6-63-GSWN 300.1-KT-63-M8-16-SWWN 300.1-KT-63-M8-16-OSWN 300.1-KT-63-M8-16-GSWN 300.1-KT-63-M8-20-SWWN 300.1-KT-63-M8-20-OSWN 300.1-KT-63-M8-20-GSWN 300.1-KT-63-M8-25-SWWN 300.1-KT-63-M8-25-OSWN 300.1-KT-63-M8-25-GSWN 300.1-KT-63-M8-32-SWWN 300.1-KT-63-M8-32-OSWN 300.1-KT-63-M8-32-GSWN 300.1-KT-63-M8-40-SWWN 300.1-KT-63-M8-40-OSWN 300.1-KT-63-M8-40-GSWN 300.1-KT-63-M8-45-SWWN 300.1-KT-63-M8-45-OSWN 300.1-KT-63-M8-45-GSWN 300.1-KT-63-M8-50-SWWN 300.1-KT-63-M8-50-OSWN 300.1-KT-63-M8-50-GSWN 300.1-KT-63-M8-63-SWWN 300.1-KT-63-M8-63-OSWN 300.1-KT-63-M8-63-GSWN 300.1-KT-78-M10-20-SWWN 300.1-KT-78-M10-20-OSWN 300.1-KT-78-M10-20-GSWN 300.1-KT-78-M10-25-SWWN 300.1-KT-78-M10-25-OSWN 300.1-KT-78-M10-25-GSWN 300.1-KT-78-M10-32-SWWN 300.1-KT-78-M10-32-OSWN 300.1-KT-78-M10-32-GSWN 300.1-KT-78-M10-40-SWWN 300.1-KT-78-M10-40-OSWN 300.1-KT-78-M10-40-GSWN 300.1-KT-78-M10-45-SWWN 300.1-KT-78-M10-45-OSWN 300.1-KT-78-M10-45-GSWN 300.1-KT-78-M10-50-SWWN 300.1-KT-78-M10-50-OSWN 300.1-KT-78-M10-50-GSWN 300.1-KT-78-M10-63-SWWN 300.1-KT-78-M10-63-OSWN 300.1-KT-78-M10-63-GSWN 300.1-KT-78-M10-80-SWWN 300.1-KT-78-M10-80-OSWN 300.1-KT-78-M10-80-GSWN 300.1-KT-92-M10-20-SWWN 300.1-KT-92-M10-20-OSWN 300.1-KT-92-M10-20-GSWN 300.1-KT-92-M10-25-SWWN 300.1-KT-92-M10-25-OSWN 300.1-KT-92-M10-25-GSWN 300.1-KT-92-M10-32-SWWN 300.1-KT-92-M10-32-OSWN 300.1-KT-92-M10-32-GSWN 300.1-KT-92-M10-40-SWWN 300.1-KT-92-M10-40-OSWN 300.1-KT-92-M10-40-GSWN 300.1-KT-92-M10-50-SWWN 300.1-KT-92-M10-50-OSWN 300.1-KT-92-M10-50-GSWN 300.1-KT-92-M10-63-SWWN 300.1-KT-92-M10-63-OSWN 300.1-KT-92-M10-63-GSWN 300.1-KT-92-M10-80-SWWN 300.1-KT-92-M10-80-OSWN 300.1-KT-92-M10-80-GSWN 300.1-KT-92-M12-20-SWWN 300.1-KT-92-M12-20-OSWN 300.1-KT-92-M12-20-GSWN 300.1-KT-92-M12-25-SWWN 300.1-KT-92-M12-25-OSWN 300.1-KT-92-M12-25-GSWN 300.1-KT-92-M12-32-SWWN 300.1-KT-92-M12-32-OSWN 300.1-KT-92-M12-32-GSWN 300.1-KT-92-M12-40-SWWN 300.1-KT-92-M12-40-OSWN 300.1-KT-92-M12-40-GSWN 300.1-KT-92-M12-45-SWWN 300.1-KT-92-M12-45-OSWN 300.1-KT-92-M12-45-GSWN 300.1-KT-92-M12-50-SWWN 300.1-KT-92-M12-50-OSWN 300.1-KT-92-M12-50-GSWN 300.1-KT-92-M12-63-SWWN 300.1-KT-92-M12-63-OSWN 300.1-KT-92-M12-63-GSWN 300.1-KT-92-M12-80-SWWN 300.1-KT-92-M12-80-OSWN 300.1-KT-92-M12-80-GSWN 300.1-KT-30-10x32-12-SWWN 300.1-KT-30-10x32-12-OSWN 300.1-KT-30-10x32-12-GSWN 300.1-KT-30-10x32-16-SWWN 300.1-KT-30-10x32-16-OSWN 300.1-KT-30-10x32-16-GSWN 300.1-KT-30-10x32-20-SWWN 300.1-KT-30-10x32-20-OSWN 300.1-KT-30-10x32-20-GSWN 300.1-KT-30-10x32-25-SWWN 300.1-KT-30-10x32-25-OSWN 300.1-KT-30-10x32-25-GSWN 300.1-KT-30-10x32-32-SWWN 300.1-KT-30-10x32-32-OSWN 300.1-KT-30-10x32-32-GSWN 300.1-KT-30-10x24-16-SWWN 300.1-KT-30-10x24-16-OSWN 300.1-KT-30-10x24-16-GSWN 300.1-KT-30-10x24-20-SWWN 300.1-KT-30-10x24-20-OSWN 300.1-KT-30-10x24-20-GSWN 300.1-KT-30-10x24-25-SWWN 300.1-KT-30-10x24-25-OSWN 300.1-KT-30-10x24-25-GSWN 300.1-KT-30-10x24-32-SWWN 300.1-KT-30-10x24-32-OSWN 300.1-KT-30-10x24-32-GSWN 300.1-KT-30-1/4x20-12-SWWN 300.1-KT-30-1/4x20-12-OSWN 300.1-KT-30-1/4x20-12-GSWN 300.1-KT-30-1/4x20-16-SWWN 300.1-KT-30-1/4x20-16-OSWN 300.1-KT-30-1/4x20-16-GSWN 300.1-KT-30-1/4x20-20-SWWN 300.1-KT-30-1/4x20-20-OSWN 300.1-KT-30-1/4x20-20-GSWN 300.1-KT-30-1/4x20-25-SWWN 300.1-KT-30-1/4x20-25-OSWN 300.1-KT-30-1/4x20-25-GSWN 300.1-KT-30-1/4x20-32-SWWN 300.1-KT-30-1/4x20-32-OSWN 300.1-KT-30-1/4x20-32-GSWN 300.1-KT-30-1/4x20-40-SWWN 300.1-KT-30-1/4x20-40-OSWN 300.1-KT-30-1/4x20-40-GSWN 300.1-KT-30-1/4x20-45-SWWN 300.1-KT-30-1/4x20-45-OSWN 300.1-KT-30-1/4x20-45-GSWN 300.1-KT-45-10x32-12-SWWN 300.1-KT-45-10x32-12-OSWN 300.1-KT-45-10x32-12-GSWN 300.1-KT-45-10x32-16-SWWN 300.1-KT-45-10x32-16-OSWN 300.1-KT-45-10x32-16-GSWN 300.1-KT-45-10x32-20-SWWN 300.1-KT-45-10x32-20-OSWN 300.1-KT-45-10x32-20-GSWN 300.1-KT-45-10x32-25-SWWN 300.1-KT-45-10x32-25-OSWN 300.1-KT-45-10x32-25-GSWN 300.1-KT-45-10x32-32-SWWN 300.1-KT-45-10x32-32-OSWN 300.1-KT-45-10x32-32-GSWN 300.1-KT-45-10x24-16-SWWN 300.1-KT-45-10x24-16-OSWN 300.1-KT-45-10x24-16-GSWN 300.1-KT-45-10x24-20-SWWN 300.1-KT-45-10x24-20-OSWN 300.1-KT-45-10x24-20-GSWN 300.1-KT-45-10x24-25-SWWN 300.1-KT-45-10x24-25-OSWN 300.1-KT-45-10x24-25-GSWN 300.1-KT-45-10x24-32-SWWN 300.1-KT-45-10x24-32-OSWN 300.1-KT-45-10x24-32-GSWN 300.1-KT-45-1/4x20-12-SWWN 300.1-KT-45-1/4x20-12-OSWN 300.1-KT-45-1/4x20-12-GSWN 300.1-KT-45-1/4x20-16-SWWN 300.1-KT-45-1/4x20-16-OSWN 300.1-KT-45-1/4x20-16-GSWN 300.1-KT-45-1/4x20-20-SWWN 300.1-KT-45-1/4x20-20-OSWN 300.1-KT-45-1/4x20-20-GSWN 300.1-KT-45-1/4x20-25-SWWN 300.1-KT-45-1/4x20-25-OSWN 300.1-KT-45-1/4x20-25-GSWN 300.1-KT-45-1/4x20-32-SWWN 300.1-KT-45-1/4x20-32-OSWN 300.1-KT-45-1/4x20-32-GSWN 300.1-KT-45-1/4x20-40-SWWN 300.1-KT-45-1/4x20-40-OSWN 300.1-KT-45-1/4x20-40-GSWN 300.1-KT-45-1/4x20-45-SWWN 300.1-KT-45-1/4x20-45-OSWN 300.1-KT-45-1/4x20-45-GSWN 300.1-KT-63-5/16x18-16-SWWN 300.1-KT-63-5/16x18-16-OSWN 300.1-KT-63-5/16x18-16-GSWN 300.1-KT-63-5/16x18-20-SWWN 300.1-KT-63-5/16x18-20-OSWN 300.1-KT-63-5/16x18-20-GSWN 300.1-KT-63-5/16x18-25-SWWN 300.1-KT-63-5/16x18-25-OSWN 300.1-KT-63-5/16x18-25-GSWN 300.1-KT-63-5/16x18-32-SWWN 300.1-KT-63-5/16x18-32-OSWN 300.1-KT-63-5/16x18-32-GSWN 300.1-KT-63-5/16x18-40-SWWN 300.1-KT-63-5/16x18-40-OSWN 300.1-KT-63-5/16x18-40-GSWN 300.1-KT-63-5/16x18-45-SWWN 300.1-KT-63-5/16x18-45-OSWN 300.1-KT-63-5/16x18-45-GSWN 300.1-KT-63-5/16x18-50-SWWN 300.1-KT-63-5/16x18-50-OSWN 300.1-KT-63-5/16x18-50-GSWN 300.1-KT-63-5/16x18-63-SWWN 300.1-KT-63-5/16x18-63-OSWN 300.1-KT-63-5/16x18-63-GSWN 300.1-KT-63-3/8x16-20-SWWN 300.1-KT-63-3/8x16-20-OSWN 300.1-KT-63-3/8x16-20-GSWN 300.1-KT-63-3/8x16-25-SWWN 300.1-KT-63-3/8x16-25-OSWN 300.1-KT-63-3/8x16-25-GSWN 300.1-KT-63-3/8x16-32-SWWN 300.1-KT-63-3/8x16-32-OSWN 300.1-KT-63-3/8x16-32-GSWN 300.1-KT-63-3/8x16-40-SWWN 300.1-KT-63-3/8x16-40-OSWN 300.1-KT-63-3/8x16-40-GSWN 300.1-KT-63-3/8x16-50-SWWN 300.1-KT-63-3/8x16-50-OSWN 300.1-KT-63-3/8x16-50-GSWN 300.1-KT-78-3/8x16-20-SWWN 300.1-KT-78-3/8x16-20-OSWN 300.1-KT-78-3/8x16-20-GSWN 300.1-KT-78-3/8x16-25-SWWN 300.1-KT-78-3/8x16-25-OSWN 300.1-KT-78-3/8x16-25-GSWN 300.1-KT-78-3/8x16-32-SWWN 300.1-KT-78-3/8x16-32-OSWN 300.1-KT-78-3/8x16-32-GSWN 300.1-KT-78-3/8x16-40-SWWN 300.1-KT-78-3/8x16-40-OSWN 300.1-KT-78-3/8x16-40-GSWN 300.1-KT-78-3/8x16-45-SWWN 300.1-KT-78-3/8x16-45-OSWN 300.1-KT-78-3/8x16-45-GSWN 300.1-KT-78-3/8x16-50-SWWN 300.1-KT-78-3/8x16-50-OSWN 300.1-KT-78-3/8x16-50-GSWN 300.1-KT-78-3/8x16-63-SWWN 300.1-KT-78-3/8x16-63-OSWN 300.1-KT-78-3/8x16-63-GSWN 300.1-KT-78-1/2x13-20-SWWN 300.1-KT-78-1/2x13-20-OSWN 300.1-KT-78-1/2x13-20-GSWN 300.1-KT-78-1/2x13-25-SWWN 300.1-KT-78-1/2x13-25-OSWN 300.1-KT-78-1/2x13-25-GSWN 300.1-KT-78-1/2x13-32-SWWN 300.1-KT-78-1/2x13-32-OSWN 300.1-KT-78-1/2x13-32-GSWN 300.1-KT-78-1/2x13-40-SWWN 300.1-KT-78-1/2x13-40-OSWN 300.1-KT-78-1/2x13-40-GSWN 300.1-KT-78-1/2x13-50-SWWN 300.1-KT-78-1/2x13-50-OSWN 300.1-KT-78-1/2x13-50-GSWN 300.1-KT-92-1/2x13-25-SWWN 300.1-KT-92-1/2x13-25-OSWN 300.1-KT-92-1/2x13-25-GSWN 300.1-KT-92-1/2x13-32-SWWN 300.1-KT-92-1/2x13-32-OSWN 300.1-KT-92-1/2x13-32-GSWN 300.1-KT-92-1/2x13-40-SWWN 300.1-KT-92-1/2x13-40-OSWN 300.1-KT-92-1/2x13-40-GSWN 300.1-KT-92-1/2x13-45-SWWN 300.1-KT-92-1/2x13-45-OSWN 300.1-KT-92-1/2x13-45-GSWN 300.1-KT-92-1/2x13-50-SWWN 300.1-KT-92-1/2x13-50-OSWN 300.1-KT-92-1/2x13-50-GSWN 300.1-KT-92-1/2x13-63-SWWN 300.1-KT-92-1/2x13-63-OSWN 300.1-KT-92-1/2x13-63-GS