GN 31 Pieds de machine Filetage en pouces, Pieds de machine inox, avec indentation caoutchouc / pour applications sanitaires

Photo

GN 31 Filetage en pouces, Pieds de machine inox, avec insert en caoutchouc / pour applications sanitaires Type (base): B1 - Finition grenaillée mate, sous-couche en caoutchouc, noir
Version (Goujon/Douille): SK - Avec écrou externe hexagonal externe en bas
Type (base): B1 - Finition grenaillée mate, sous-couche en caoutchouc, noir
Version (Goujon/Douille): SK - Avec écrou externe hexagonal externe en bas
GN 31 Filetage en pouces, Pieds de machine inox, avec insert en caoutchouc / pour applications sanitaires Type (base): B1 - Finition grenaillée mate, sous-couche en caoutchouc, noir
Version (Goujon/Douille): SK - Avec écrou externe hexagonal externe en bas GN 31 Filetage en pouces, Pieds de machine inox, avec insert en caoutchouc / pour applications sanitaires Type (base): B1 - Finition grenaillée mate, sous-couche en caoutchouc, noir
Version (Goujon/Douille): UK - Avec écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas GN 31 Filetage en pouces, Pieds de machine inox, avec insert en caoutchouc / pour applications sanitaires Type (base): B1 - Finition grenaillée mate, sous-couche en caoutchouc, noir
Version (Goujon/Douille): X - Modèle avec douille six pans creux hexagonale externe filetée GN 31 Filetage en pouces, Pieds de machine inox, avec insert en caoutchouc / pour applications sanitaires Type (base): B2 - Finition grenaillée mate, sous-couche en caoutchouc, blanc
Version (Goujon/Douille): X - Modèle avec douille six pans creux hexagonale externe filetée
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les pieds de machine inox en pouces GN 31 avec caoutchouc vulcanisé (Types B3, B4, C3 et C4) et la version de vis W représentent une version hygiénique qui a obtenu le CERTIFICAT D'ACCEPTATION D'ÉQUIPEMENT USDA (Département de l'agriculture américain).

Les pieds de machine en inox GN 31 sont livrés montés et ne sont pas amovibles.

Spécifications

Base
Inox AISI 304


Goujon fileté
Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)


Écrou à 6 pans ISO 4032
Inox, norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)


Sous-couche en caoutchouc, incrustée

  • noir : Perbunan® (NBR)
    80 ±5 Shore A
  • blanc : Perbunan® (NBR)
    80 ±5 Shore A

Sous-couche en caoutchouc, vulcanisée
80 ±5 Shore A

  • noir : Perbunan® (NBR)
  • blanc : Perbunan® (NBR)

RoHS

Sur demande

Versions à goujon T/TK, V/VK et W avec certaines quantités minimales

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 31 Filetage en pouces, Pieds de machine inox, avec insert en caoutchouc / pour applications sanitaires schéma

Options de pièce / Tableau

Type (base)

B1Finition grenaillée mate, sous-couche en caoutchouc, noir
B2Finition grenaillée mate, sous-couche en caoutchouc, blanc

Version (Goujon/Douille)

SSans écrou hexagonal externe en bas
SKAvec écrou externe hexagonal externe en bas
USans écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas
UKAvec écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas
XModèle avec douille six pans creux hexagonale externe filetée
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2l1
Version
S / SK

Version
U / UK
l7 +0.157
Version
X
h1h2s
1.975/16 x 18--------1.4575.711.380.12
1.973/8 x 162.953.944.925.91----1.5755.711.380.12
1.971/2 x 132.953.944.925.91----1.6935.711.380.12
1.975/8 x 11----2.953.944.925.911.9290.631.380.12
2.365/16 x 18--------1.4960.630.160.12
2.363/8 x 162.953.944.925.91----1.6140.630.160.12
2.361/2 x 132.953.944.925.91----1.7720.630.160.12
2.365/8 x 11----2.953.944.925.911.9690.630.160.12
3.155/16 x 18--------1.5750.710.200.12
3.153/8 x 162.953.944.925.91----1.6930.710.200.12
3.151/2 x 132.953.944.925.91----1.8500.710.200.12
3.155/8 x 11----2.953.944.925.912.0470.710.200.12
3.153/4 x 10----3.944.925.91-2.3620.710.200.12
3.945/16 x 18--------1.6540.790.240.12
3.943/8 x 162.953.944.925.91----1.7720.790.240.12
3.941/2 x 132.953.944.925.91----1.9290.790.240.12
3.945/8 x 11----2.953.944.925.912.1260.790.240.12
3.943/4 x 10----3.944.925.91-2.4410.790.240.12
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2h3 +0.157h4 +0.157A/F1
(pouces)
A/F2
(pouces)
A/F3
(pouces)
A/F7
(pouces)
t
1.975/16 x 18-----1/20.31
1.973/8 x 160.91-11/16--1/20.39
1.971/2 x 130.91-11/16--5/80.47
1.975/8 x 11-1.142-1/25/167/80.63
2.365/16 x 18-----1/20.31
2.363/8 x 160.94-11/16--1/20.39
2.361/2 x 130.94-11/16--5/80.47
2.365/8 x 11-1.181-1/25/167/80.63
3.155/16 x 18-----1/20.31
3.153/8 x 161.02-11/16--1/20.39
3.151/2 x 131.02-11/16--5/80.47
3.155/8 x 11-1.260-1/25/167/80.63
3.153/4 x 10-1.299-9/167/1610.79
3.945/16 x 18-----1/20.31
3.943/8 x 161.10-11/16--1/20.39
3.941/2 x 131.10-11/16--5/80.47
3.945/8 x 11-1.339-1/25/167/80.63
3.943/4 x 10-1.378-9/167/1610.79

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur l1 (S/SK)
Longueur l1 (U/UK)
Longueur l7 (X)
Type (base)


Version (Goujon/Douille)





Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$16.61
In Stock: 48
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$16.61
5099$15.23
100249$13.85
≥ 250$12.46
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.242 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.