GN 45 Pieds de machine avec patte de fixation AISI 316 L en inox, type goujon fileté ou taraudé, nu ou avec capuchon en plastique ou tampon en caoutchouc

Photo

GN 45 Pieds de machine AISI 316 L en inox avec patte de fixation, à goujon fileté ou taraudé, lisse ou avec capuchon en caoutchouc ou tampon en caoutchouc Type (base): D3 - Avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir
Version (Goujon/Douille): TK - Avec écrou, clé plate en bas
Type (base): D3 - Avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir
Version (Goujon/Douille): TK - Avec écrou, clé plate en bas
GN 45 Pieds de machine AISI 316 L en inox avec patte de fixation, à goujon fileté ou taraudé, lisse ou avec capuchon en caoutchouc ou tampon en caoutchouc Type (base): D3 - Avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir
Version (Goujon/Douille): TK - Avec écrou, clé plate en bas GN 45 Pieds de machine AISI 316 L en inox avec patte de fixation, à goujon fileté ou taraudé, lisse ou avec capuchon en caoutchouc ou tampon en caoutchouc Type (base): D0 - Sans sous-couche en caoutchouc
Version (Goujon/Douille): SK - Avec écrou externe hexagonal externe en bas GN 45 Pieds de machine AISI 316 L en inox avec patte de fixation, à goujon fileté ou taraudé, lisse ou avec capuchon en caoutchouc ou tampon en caoutchouc Type (base): D1 - Caoutchouc clipsé, noir
Version (Goujon/Douille): S - Sans écrou hexagonal externe en bas GN 45 Pieds de machine AISI 316 L en inox avec patte de fixation, à goujon fileté ou taraudé, lisse ou avec capuchon en caoutchouc ou tampon en caoutchouc Type (base): D3 - Avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir
Version (Goujon/Douille): SK - Avec écrou externe hexagonal externe en bas
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les pieds de machine en inox GN 45 avec patte de fixation sont destinés à des environnements agressifs. Le grand choix de combinaisons de plaques de base et de broche en version réglable permettent d'utiliser ces pieds de machine dans toutes les situations.

Les pieds de machine peuvent être vissés sur la surface de montage à l'aide de la patte de fixation qui empêche tout déplacement latéral. De plus, les types comportant un tampon en caoutchouc protègent les surfaces sensibles.

Les pieds de machine sont livrés entièrement assemblés et ne sont pas amovibles.

Pour s'assurer que la taille du pied de mise à niveau soit correcte, divisez le poids de la machine par le nombre de pieds requis. Cela équivaudra au nombre de livres ou à la charge par pied de machine.

Spécifications

Plaque de base
Inox
Norme européenne n° 1.4404 (AISI 316 L)

  • Finition lisse, rectifiée

Goujon fileté
Inox
Norme européenne n° 1.4404 (AISI 316 L)


Écrou ISO 4032
Inox A4


Capuchon en caoutchouc
Caoutchouc TPE (Santoprene®)

  • 80 ≈ Shore A
  • Clipsé
  • Noir

Tampon en caoutchouc
Caoutchouc NBR (Perbunan®)

  • 70 ±5 Shore A
  • Vulcanisé
  • Noir

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 45 Pieds de machine AISI 316 L en inox avec patte de fixation, à goujon fileté ou taraudé, lisse ou avec capuchon en caoutchouc ou tampon en caoutchouc schéma

Options de pièce / Tableau

Type (base)

D0Sans sous-couche en caoutchouc
D1Caoutchouc clipsé, noir
D3Avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé, noir

Version (Goujon/Douille)

SSans écrou hexagonal externe en bas
SKAvec écrou externe hexagonal externe en bas
TSans écrou, clé plate en bas
TKAvec écrou, clé plate en bas
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2l1
Version S / SK

Version T / TK
d3h1h3h4h6l8mrsA/F1A/F2
1.97M 81.571.972.48-------0.510.100.43-0.162.361.770.590.080.67-
1.97M 101.972.363.153.94------0.510.100.43-0.162.361.770.590.080.67-
1.97M 122.363.153.944.92------0.510.100.43-0.162.361.770.590.080.67-
1.97M 16----2.953.944.925.917.879.840.510.10-0.670.162.361.770.590.08-0.47
2.36M 81.571.972.48-------0.510.100.43-0.182.561.970.590.080.67-
2.36M 101.972.363.153.94------0.510.100.43-0.182.561.970.590.080.67-
2.36M 122.363.153.944.92------0.510.100.43-0.182.561.970.590.080.67-
2.36M 16----2.953.944.925.917.879.840.510.10-0.670.182.561.970.590.08-0.47
3.15M 81.571.972.48-------0.510.120.47-0.203.352.760.590.080.67-
3.15M 101.972.363.153.94------0.510.120.47-0.203.352.760.590.080.67-
3.15M 122.363.153.944.92------0.510.120.47-0.203.352.760.590.080.67-
3.15M 16----2.953.944.925.917.879.840.510.12-0.710.203.352.760.590.08-0.47
3.15M 20----2.953.944.925.917.879.840.510.12-0.750.203.352.760.590.08-0.59
3.15M 24----3.944.925.917.8711.81-0.510.12-0.870.203.352.760.590.08-0.75

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur l1 (S/SK)
Longueur l1 (T/TK)
Type (base)



Version (Goujon/Douille)




Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$38.38
In Stock: 8
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$38.38
5099$35.18
100249$31.98
≥ 250$28.78
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.742 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.