GN 350 Vérins de précision Inox, modèle long

Photo

GN 350 Vérins de précision en inox, modèle long Matériau: NI - Inox
Type: A - Sans contre-écrou
Matériau: NI - Inox
Type: A - Sans contre-écrou
GN 350 Vérins de précision en inox, modèle long Matériau: NI - Inox
Type: A - Sans contre-écrou GN 350 Vérins de précision en inox, modèle long Matériau: NI - Inox
Type: AK - Avec contre-écrou
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les vérins de précision GN 350 sont utilisés pour les opérations de mise à niveau et de liaison. Ils sont composés d'un manchon supérieur fileté et d'un manchon inférieur taraudé. Le filetage fin permet un réglage et un verrouillage précis et continus à l'aide d'une clé à crochet DIN 1810A. Un disque anti-rotation sert également de limiteur de hauteur pour la hauteur maximale.

Généralement, cette vis est verrouillée en toute sécurité et en permanence par la charge statique créée lors du serrage de la vis de fixation. Si ceci n'est pas suffisant, l'utilisation d'un contre-écrou (type AK) est recommandée.

Spécifications

InoxNI
Norme européenne 1.4305 (AISI 303) (X 10 CrNiS 18-9)


F1 : charge totale max.
F2 : charge max. après déduction
de la précharge max.
Pour vis 6,8 µ = 0,14


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 350 Vérins de précision en inox, modèle long schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans contre-écrou
AKAvec contre-écrou
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3h1
Type A

Type AK
h2h3
Réglable gamme
Type A
Type AKpour
vis
Charge statique
F en kN
F1


F2
N° de code
Clé en C
0.980.26M 15 x 11.101.301.690.590.39M 66092 lbf (27.1 kN)4541 lbf (20.2 kN)1810-A25-28
1.260.26M 20 x 11.381.612.170.790.55M 69757 lbf (43.4 kN)8206 lbf (36.5 kN)1810-A30-32
1.260.35M 20 x 11.381.612.170.790.55M 89757 lbf (43.4 kN)6924 lbf (30.8 kN)1810-A30-32
1.260.43M 20 x 11.381.612.170.790.55M 109757 lbf (43.4 kN)5261 lbf (23.4 kN)1810-A30-32
1.770.43M 30 x 1.51.651.932.640.980.71M 1018884 lbf (84 kN)14388 lbf (64 kN)1810-A45-50
1.770.53M 30 x 1.51.651.932.640.980.71M 1218884 lbf (84 kN)12320 lbf (54.8 kN)1810-A45-50
1.770.69M 30 x 1.51.651.932.640.980.71M 1618884 lbf (84 kN)6497 lbf (28.9 kN)1810-A45-50
2.280.69M 40 x 1.52.132.483.391.260.91M 1633272 lbf (148 kN)20885 lbf (92.9 kN)1810-A58-62
2.280.87M 40 x 1.52.132.483.391.260.91M 2033272 lbf (148 kN)13264 lbf (59 kN)1810-A58-62
2.281.02M 40 x 1.52.132.483.391.260.91M 2433272 lbf (148 kN)4564 lbf (20.3 kN)1810-A58-62
2.760.87M 50 x 1.52.603.034.171.571.14M 2050582 lbf (225 kN)30574 lbf (136 kN)1810-A68-75
2.761.02M 50 x 1.52.603.034.171.571.14M 2450582 lbf (225 kN)21874 lbf (97.3 kN)1810-A68-75
2.761.30M 50 x 1.52.603.034.171.571.14M 3050582 lbf (225 kN)4631 lbf (20.6 kN)1810-A68-75
3.151.02M 60 x 22.993.434.961.971.54M 2472613 lbf (323 kN)43905 lbf (195.3 kN)1810-A80-90
3.151.30M 60 x 22.993.434.961.971.54M 3072613 lbf (323 kN)26662 lbf (118.6 kN)1810-A80-90
3.151.54M 60 x 22.993.434.961.971.54M 3672613 lbf (323 kN)8588 lbf (38.2 kN)1810-A80-90

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Diamètre d'alésage d2
Type


Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$101.47
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$101.47
1024$93.02
2549$84.56
≥ 50$76.10
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.174 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 350-25-6,6-A-NIGN 350-25-6,6-AK-NIGN 350-32-6,6-A-NIGN 350-32-6,6-AK-NIGN 350-32-9-A-NIGN 350-32-9-AK-NIGN 350-32-11-A-NIGN 350-32-11-AK-NIGN 350-45-11-A-NIGN 350-45-11-AK-NIGN 350-45-13,5-A-NIGN 350-45-13,5-AK-NIGN 350-45-17,5-A-NIGN 350-45-17,5-AK-NIGN 350-58-17,5-A-NIGN 350-58-17,5-AK-NIGN 350-58-22-A-NIGN 350-58-22-AK-NIGN 350-58-26-A-NIGN 350-58-26-AK-NIGN 350-70-22-A-NIGN 350-70-22-AK-NIGN 350-70-26-A-NIGN 350-70-26-AK-NIGN 350-70-33-A-NIGN 350-70-33-AK-NIGN 350-80-26-A-NIGN 350-80-26-AK-NIGN 350-80-33-A-NIGN 350-80-33-AK-NIGN 350-80-39-A-NIGN 350-80-39-AK-NI