GN 709.35 Vis de pression Inox, avec ajustement de hauteur

Photo

GN 709.35 Vis de pression en inox, avec ajustement de hauteur Type: B - Face de contact lisse
Type: B - Face de contact lisse
GN 709.35 Vis de pression en inox, avec ajustement de hauteur Type: B - Face de contact lisse GN 709.35 Vis de pression en inox, avec ajustement de hauteur Type: BR - Face de contact lisse, avec rappel automatique
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les vis de pression GN 709.35 sont utilisées comme supports mobiles ou comme éléments de fixation pour le serrage de pièces.

Elles peuvent également être utilisées comme butée arrière.

La bille est limitée à un mouvement angulaire ne dépassant pas 9°.

Spécifications

Corps de la vis de pression
Inox, norme européenne n° 1.4057 (AISI 431) finition trempée, phosphate


Bille
Inox, norme européenne n° 1.4034 (AISI 420C), nickelé


Écrou à 6 pans
ISO 4035 (DIN 439), inox


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 709.35 Vis de pression en inox, avec ajustement de hauteur schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BFace de contact lisse
BRFace de contact lisse, avec rappel automatique
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
A/F1
(en mm)
d1
Filetage
d2d3
Ø de bille
el1l2A/F2
(en mm)
Charge statique
max. en kN
13M 80.230.330.570.981.44131798 lbf (8 kN)
17M 100.340.470.751.181.80171798 lbf (8 kN)
17M 120.340.470.751.382.00193372 lbf (15 kN)
24M 160.410.631.061.572.39245620 lbf (25 kN)
30M 200.790.981.301.973.043020233 lbf (90 kN)
36M 240.790.981.572.763.943620233 lbf (90 kN)
46M 30 x 1.51.361.572.012.563.944637093 lbf (165 kN)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
A/F sw1
Filetage d1
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$70.24
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$70.24
2549$64.38
5099$58.53
≥ 100$52.68
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.044 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.