GN 350.3 Rondelles de nivellement articulées Inox

Photo

GN 350.3 Rondelles de nivellement articulées en inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les rondelles de nivellement articulées inox GN 350.3 ont été conçues pour concordance avec les vérins de précision GN 350, GN 350.1, GN 350.2 et GN 350.5.

Les deux rondelles articulées sont utilisées ensemble et ne peuvent pas être séparées l'une de l'autre.

La capacité portante de charge de ces rondelles articulées est relativement élevée. Ceci est non seulement dû à la qualité du matériau, mais également à la courbe assortie de la rondelle concave.

De plus, des rondelles de résistance élevée sont recommandées dans les applications de pontage d2.

Spécifications

Rondelle
Inox, norme européenne n° 1.4305 (Norme américaine 303)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 350.3 Rondelles de nivellement articulées en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3
Dimension min.
±0.02pour filetage
jusqu'au max.
Charge statique en kN
0.984 ±0.0080.330.590.31M 86092 lbf (27.1 kN)
1.260 ±0.0120.510.790.39M 109757 lbf (43.4 kN)
1.772 +0.012/-0.0200.791.180.49M 1618884 lbf (84 kN)
2.283 +0.012/-0.0391.141.500.63M 2433272 lbf (148 kN)
2.756 +0.012/-0.0391.421.890.79M 3050582 lbf (225 kN)
3.150 +0.012/-0.0471.732.400.79M 3672613 lbf (323 kN)
4.134 +0.012/-0.0632.283.070.98M 48122746 lbf (546 kN)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$33.72
In Stock: 19
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$33.72
100249$30.91
250499$28.10
≥ 500$25.29
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.044 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 350.3-25-NIGN 350.3-32-NIGN 350.3-45-NIGN 350.3-58-NIGN 350.3-70-NIGN 350.3-80-NIGN 350.3-105-NI