GN 6342 Rondelles avec roulement à friction axial Inox

Photo

GN 6342 Rondelles en inox avec roulement à friction axial
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Utilisées en lien avec des vis de fixation, par les vis à boutons étoile, les rondelles GN 6342 avec roulement à friction axial offrent les avantages suivants :

  • Force de serrage presque doublée en raison d'une friction inférieur de contact
  • Surface de contact de montage agissant délicatement sur la pièce serrée

Spécifications

Corps de la rondelle
Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)


Disque coulissant

  • Technopolymère renforcé de fibre de verre Polyamide 46
  • le disque coulissant est résistant aux températures jusqu'à 250 °F (120 °C)
  • légèrement graissé (graisse de montage PTFE)

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 6342 Rondelles en inox avec roulement à friction axial schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 +0.008/+0.02d3hpour vis
avec filetage
Charge statique en kN
0.790.240.630.24M 64496 lbf (20 kN)
1.020.310.870.28M 88543 lbf (38 kN)
1.100.390.940.31M 108992 lbf (40 kN)
1.260.471.100.35M 1212364 lbf (55 kN)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Diamètre extérieur d1
Diamètre intérieur d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$21.70
In Stock: 30
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$21.70
100249$19.89
250499$18.09
≥ 500$16.28
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.025 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.