GN 350.5 Vérins de précision Inox, avec rondelle sphérique, avec contre-écrou

Photo

GN 350.5 Vérins de précision en inox, avec rondelle articulée, avec contre-écrou Matériau: NI - Inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les vérins de précision GN 350.5 sont utilisés pour les opérations de mise à niveau, de réglage et de liaison.

La rondelle articulée permet une installation précise de deux plans non-parallèles au requis nécessaire jusqu'à ≈ 4°.

Les vérins de précision sont composés d'un manchon supérieur fileté et d'un manchon inférieur taraudé. Le filetage fin permet un réglage et un verrouillage précis et continus à l'aide d'une clé à crochet DIN 1810A. Un disque anti-rotation sert également de limiteur de hauteur pour la hauteur maximale.

Spécifications

InoxNI
Norme européenne 1.4305 (AISI 303) (X 10 CrNiS 18-9)


F1 : charge totale max.
F2 : charge max. après déduction
de la précharge max.
Pour vis 6,8 µ = 0,14


RoHS

Accessoire

Clés à crochet avec bec DIN 1810 (Numéro de pièce, voir tableau)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 350.5 Vérins de précision en inox, avec rondelle articulée, avec contre-écrou schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2h1
Version
basse haute
h1
Version
basse haute
d3
Filetage
h2
Version
faible
élevéh3
Plage réglable
Version
faible
élevéepour
vis
Charge statique
F en kN
F1
F2Clé en C
0.980.261.061.57M 15 x 11.221.970.160.39M 66092 lbf (27.1 kN)4555 lbf (20.26 kN)1810-A25-28
1.260.261.261.93M 20 x 11.462.480.200.55M 69757 lbf (43.4 kN)8219 lbf (36.56 kN)1810-A30-32
1.260.351.261.93M 20 x 11.462.480.200.55M 89757 lbf (43.4 kN)6938 lbf (30.86 kN)1810-A30-32
1.260.431.261.93M 20 x 11.462.480.200.55M 109757 lbf (43.4 kN)5263 lbf (23.41 kN)1810-A30-32
1.770.431.612.40M 30 x 1.51.893.110.280.71M 1018884 lbf (84 kN)14390 lbf (64.01 kN)1810-A45-50
1.770.531.612.40M 30 x 1.51.893.110.280.71M 1218884 lbf (84 kN)12324 lbf (54.82 kN)1810-A45-50
1.770.691.612.40M 30 x 1.51.893.110.280.71M 1618884 lbf (84 kN)6497 lbf (28.9 kN)1810-A45-50
2.280.692.093.11M 40 x 1.52.444.020.350.91M 1633272 lbf (148 kN)20885 lbf (92.9 kN)1810-A58-62
2.280.872.093.11M 40 x 1.52.444.020.350.91M 2033272 lbf (148 kN)13282 lbf (59.08 kN)1810-A58-62
2.281.022.093.11M 40 x 1.52.444.020.350.91M 2433272 lbf (148 kN)4564 lbf (20.3 kN)1810-A58-62
2.760.872.403.70M 50 x 1.52.804.840.391.14M 2050582 lbf (225 kN)30592 lbf (136.08 kN)1810-A68-75
2.761.022.403.70M 50 x 1.52.804.840.391.14M 2450582 lbf (225 kN)21874 lbf (97.3 kN)1810-A68-75
2.761.302.403.70M 50 x 1.52.804.840.391.14M 3050582 lbf (225 kN)4631 lbf (20.6 kN)1810-A68-75
3.151.022.644.13M 60 x 23.115.670.471.54M 2472613 lbf (323 kN)43905 lbf (195.3 kN)1810-A80-90
3.151.302.644.13M 60 x 23.115.670.471.54M 3072613 lbf (323 kN)26662 lbf (118.6 kN)1810-A80-90
3.151.542.644.13M 60 x 23.115.670.471.54M 3672613 lbf (323 kN)8588 lbf (38.2 kN)1810-A80-90

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Diamètre d'alésage d2
Hauteur h1
Hauteur h1
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$131.24
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$131.24
1024$120.31
2549$109.37
≥ 50$98.43
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.176 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.