GN 360 Vérins de précision en inox Stainless Steel

Photo

GN 360 Vérins de précision en inox Matériau: NI - Inox
Type: A - Sans contre-écrou
Foot diameter d <sub>1</sub>: 79
Matériau: NI - Inox
Type: A - Sans contre-écrou
Foot diameter d 1: 79
GN 360 Vérins de précision en inox Matériau: NI - Inox
Type: A - Sans contre-écrou
Foot diameter d <sub>1</sub>: 79 GN 360 Vérins de précision en inox Matériau: NI - Inox
Type: A - Sans contre-écrou
Foot diameter d <sub>1</sub>: 40 GN 360 Vérins de précision en inox Matériau: NI - Inox
Type: B - Avec contre-écrou
Foot diameter d <sub>1</sub>: 40 GN 360 Vérins de précision en inox Matériau: NI - Inox
Type: B - Avec contre-écrou
Foot diameter d <sub>1</sub>: 79
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les vérins de précision GN 360 en inox sont utilisés pour la mise à niveau et pour compenser toute pente lors de la configuration de machines et de systèmes.

Le filetage d2 peut également être utilisé comme trou traversant pour la fixation par le dessous. Le filetage fin d3 permet un réglage et un réajustement précis à l'aide d'une clé à ergot DIN 1810. Un circlip limite la course de réglage maximum.

Spécifications

InoxNI AISI 304


RoHS

Accessoire

Clés à crochet avec bec DIN 1810 (Numéro de pièce, voir tableau)

Sur demande

Clé en C DIN 1810
(voir tableau)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 360 Vérins de précision en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans contre-écrou
BAvec contre-écrou
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Base
d1 = d4


d1 > d4
d2
Thread
h1 max.d3
Thread
d4h2 min.h3 Plage réglableh4 min.h5 Plage réglableCharge statique
F en kN
N° de code
Clé en C
1.573.11M 102.72M 28 x 1.51.572.090.632.320.3915737 lbf (70 kN)1810-A40-42
1.573.11M 103.39M 28 x 1.51.572.440.942.680.7115737 lbf (70 kN)1810-A40-42
2.053.90M 123.15M 36 x 1.52.052.400.752.720.4319109 lbf (85 kN)1810-A52-55
2.053.90M 124.06M 36 x 1.52.052.871.183.150.9119109 lbf (85 kN)1810-A52-55
2.564.69M 164.41M 45 x 1.52.563.231.183.540.8734845 lbf (155 kN)1810-A65-70
2.564.69M 165.83M 45 x 1.52.563.941.894.251.5734845 lbf (155 kN)1810-A65-70

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Diamètre extérieur d1
Filetage d2
h1
Type


Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$221.37
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$221.37
1024$202.92
2549$184.48
≥ 50$166.03
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 1.609 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.