GN 355.2 Éléments de mise à niveau Inox, avec rondelle articulée pivotante

Photo

GN 355.2 Elément de mise à niveau en inox, avec rondelle articulée pivotante
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les éléments de mise à niveau GN 355.2 sont utilisés pour la mise à niveau et le réglage de machines et de systèmes.

Ils comprennent une vis de mise à niveau, une vis à tête cylindrique, une rondelle plate et une rondelle articulée. La vis de mise à niveau et la rondelle articulée sont mutuellement connectées de manière à pivoter.

Le diamètre extérieur d4 de la rondelle articulée est inférieur au diamètre du filetage d1, rendant le montage possible même si la surface de contact est inaccessible.

Une fois le réglage réalisé à l'aide de l'outil de montage GN 355.1, la vis est serrée fermement, ce qui entraîne l'extension de la vis de mise à niveau et de la rondelle articulée DIN 6319 situées en dessous, ce qui garantit l'absence de rotation de la vis dans le trou taraudé.

Les valeurs de w et x ainsi que la capacité de charge statique indiquées dans le tableau doivent être considérées comme des valeurs de référence qui peuvent varier en fonction des conditions de l'application spécifique. En règle générale, elles ne sont pas garanties ; l'utilisateur doit déterminer si le produit est adapté à l'usage particulier prévu.

Spécifications

Corps de l'élément de mise à niveau
InoxNI AISI 303


Rondelle articulée
Inox AISI 303


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox A2-70


Rondelle DIN 433
Inox AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 355.2 Elément de mise à niveau en inox, avec rondelle articulée pivotante schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Filetage
d2d3
Filetage
d4d5h1h2h3sA/F
en mm
tw
max.
x
min.
Charge statiqueRéférence
outil de montage
M 12 x 10.18M 40.410.360.760.420.370.0830.120.310.31989 lbf (4.4 kN)355.1-12
M 18 x 10.28M 60.630.501.070.380.610.0850.120.510.472248 lbf (10 kN)355.1-18
M 24 x 1.50.35M 80.850.771.190.480.700.1660.240.630.636070 lbf (27 kN)355.1-24

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Diamètre d2
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$34.60
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$34.60
1024$31.72
2549$28.84
≥ 50$25.95
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.026 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.