GN 355 Éléments de mise à niveau Inox

Photo

GN 355 Éléments de mise à niveau en inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les éléments de mise à niveau GN 355 sont utilisés pour la mise à niveau et le réglage de machines et d'équipements.

Ils comprennent une vis de mise à niveau, une vis cylindrique avec disque et rondelle articulée. Une fois le réglage réalisé à l'aide de l'outil de montage GN 355.1, la vis est serrée fermement, ce qui entraîne l'extension de la vis de mise à niveau et de la rondelle articulée DIN 6319 situées en dessous, ce qui garantit l'absence de rotation de la vis dans le trou taraudé.

Les valeurs de w et x indiquées dans le tableau et pour la capacité de charge statique doivent être considérées comme des valeurs de référence qui peuvent varier en fonction des conditions de l'application spécifique. En règle générale, elles ne sont pas garanties ; l'utilisateur doit déterminer si le produit est adapté à l'usage prévu particulier.

Spécifications

Corps de l'élément de mise à niveau
Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)


Vis à tête cylindrique
Inox, A2-70, norme européenne n° 1.4301, (AISI 304) DIN 912


Rondelle
Acier, norme européenne n° 1.4301 (AISI 304) DIN 433


Rondelle articulée
Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303), DIN 6319-C


RoHS

Accessoire

Outils de montage GN 355.1

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 355 Éléments de mise à niveau en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3d4d5h1h2h3sA/F
en mm
tw
max.
x
min.
Charge statique Fen kNN° de code
Outil de
montage
M 12 x 10.18M 40.470.360.750.430.360.0830.120.310.31989 lbf (4.4 kN)355.1-12
M 18 x 10.28M 60.670.501.060.400.590.0850.120.510.472248 lbf (10 kN)355.1-18
M 24 x 1.50.35M 80.940.771.220.440.740.1680.240.630.636070 lbf (27 kN)355.1-24
M 30 x 1.50.51M 121.181.011.280.800.770.16100.240.670.798992 lbf (40 kN)355.1-30
M 36 x 1.50.71M 161.421.241.800.620.950.16140.240.750.9415737 lbf (70 kN)355.1-36

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Diamètre d2
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$25.79
In Stock: 18
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$25.79
1024$23.64
2549$21.50
≥ 50$19.35
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.026 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 355-M12x1-4,5-NIGN 355-M18x1-7-NIGN 355-M24x1,5-9-NIGN 355-M30x1,5-13-NIGN 355-M36x1,5-18-NI