GN 420 Écrous moletés creux Plastique nylon, avec insert inox traversant taraudé

Photo

GN 420 Plastique nylon, écrous moletés creux avec insert inox traversant taraudé
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Dans les applications de serrage, l'insert acier dépassant partiellement empêche le burinage du plastique.
Tous les écrous moletés en inox, voir DIN 6303-NI.

Spécifications

Plastique

  • résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • noir, finition brillante et lisse

Insert traversant taraudé
InoxNI

  • AISI 303, norme européenne n° 1.4305
  • moulé

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 420 Plastique nylon, écrous moletés creux avec insert inox traversant taraudé schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3d4hkt
M 40.350.470.750.550.310.35
M 50.350.470.750.550.310.35
M 60.470.550.940.650.370.41
M 80.550.631.180.770.430.45
M 100.630.711.420.890.490.55

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Fileté d1
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.29
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$2.29
100249$2.10
250499$1.91
≥ 500$1.71
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.009 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.