GN 426.6 Poignées étriers Excentrées rondes en inox, avec possibilité de montage dos-à-dos

Photo

GN 426.6 Poignées étriers excentrées rondes en inox, avec possibilité de montage dos-à-dos Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
GN 426.6 Poignées étriers excentrées rondes en inox, avec possibilité de montage dos-à-dos Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé) GN 426.6 Poignées étriers excentrées rondes en inox, avec possibilité de montage dos-à-dos Type: B - Montage du côté de l'opérateur
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poignées étriers GN 426.6 peuvent être montées tant par l'arrière (type A) que par le côté de l'opérateur (type B). Dans ce dernier cas, le goujon est vissé en premier par le côté machine puis la poignée est enfoncée et fixée avec la vis d'arrêt.

Les deux méthodes de montage permettent de monter une paire de poignées dans la position opposée. Cette méthode peut être utilisée par exemple sur des portes (double poignée). En règle générale, un goujon de montage avec une longueur spéciale l2 peut s'avérer nécessaire.

Spécifications

Inox
Norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)
Finition grenaillée mate
d1 = 20 : matériau plein
d1 = 28 : tube de Ø 28x2 mm


Insert taraudé / goujon de montage
Inox
Norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)


Vis d'arrêt (type B)
d1= 20 : DIN 914-M5-6-NI
d1= 28 : DIN 914-M6-8-NI


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 426.6 Poignées étriers excentrées rondes en inox, avec possibilité de montage dos-à-dos schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AMontage par l'arrière (trou borgne taraudé)
BMontage du côté de l'opérateur
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1l1 ±0.02
Type A
 ±0.012
Type B
Trou taraudé
goujon de montage
d2d3h1h2l2r ≈t1t2
0.797.877.874M 8-4.132.680.790.870.59-
0.7911.8111.811M 8-4.132.680.790.870.59-
1.109.849.843M 101.265.043.540.791.26-0.67
1.1013.7813.780M 101.265.043.540.791.26-0.67
1.1019.6919.685M 101.265.043.540.791.26-0.67

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Longueur l1
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$93.31
In Stock: 6
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$93.31
100249$85.54
250499$77.76
≥ 500$69.98
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 2.411 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.