GN 434 Écrous papillon Inox, de type taraudé

Photo

GN 434 Écrous papillon en inox, de type taraudé
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les écrous papillon GN 434 permettent de serrer et de fixer facilement des pièces sans utiliser d'outils. Leur forme ergonomique et leur collet en saillie facilitent leur utilisation.

La version en inox A4 peut être utilisée dans des environnements particulièrement agressifs.

Spécifications

  • Moulage de précision inoxNI AISI CF-8
  • Moulage de précision inoxA4 AISI 316
  • Finition grenaillée mateMT

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 434 Écrous papillon en inox, de type taraudé schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2bd3h1h2t
min.
1.0210 x 320.430.390.390.180.31
1.021/4 x 200.430.390.390.180.31
1.341/4 x 200.510.470.470.200.39
1.345/16 x 180.510.470.470.200.39
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2bd3h1h2t
min.
0.79M 40.350.310.310.140.28
1.02M 40.430.390.390.180.28
1.02M 50.430.390.390.180.31
1.02M 60.430.390.390.180.31
1.34M 60.510.470.470.200.39
1.34M 80.510.470.470.200.35

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau


Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$8.41
In Stock: 319
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$8.41
100249$7.71
250499$7.01
≥ 500$6.30
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.041 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.