GN 8351 Vis papillon Inox, conception hygiénique

Photo

GN 8351 Vis papillon en inox, conception hygiénique Finition: PL - Finition polie (Ra < 0,8 µm)
Matériau de l'anneau d'étanchéité: H - H-NBR
Finition: PL - Finition polie (Ra < 0,8 µm)
Matériau de l'anneau d'étanchéité: H - H-NBR
GN 8351 Vis papillon en inox, conception hygiénique Finition: PL - Finition polie (Ra < 0,8 µm)
Matériau de l'anneau d'étanchéité: H - H-NBR GN 8351 Vis papillon en inox, conception hygiénique Finition: MT - Finition mate (Ra < 0,8 µm)
Matériau de l'anneau d'étanchéité: E - EPDM GN 8351 Vis papillon en inox, conception hygiénique Finition: MT - Finition mate (Ra < 0,8 µm)
Matériau de l'anneau d'étanchéité: H - H-NBR GN 8351 Vis papillon en inox, conception hygiénique Finition: PL - Finition polie (Ra < 0,8 µm)
Matériau de l'anneau d'étanchéité: E - EPDM
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
conception-hygienique

Famille de produits de conception hygiénique

Les pièces standard de la gamme de produits de « conception hygiénique » sont signalées par l'icône HD. Elles associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.

  • convient pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan hygiénique
  • rapides et faciles à nettoyer
  • pas d'espaces morts grâce à des joints fonctionnels
  • certifiés conformes aux directives EHEDG
Afficher les produits de conception hygiénique
FDA

FDA

La FOOD AND DRUG ADMINISTRATION est une agence fédérale du Département de la santé et des services sociaux des États-Unis, l'un des services exécutifs des États-Unis. La FDA est responsable de beaucoup de choses, dont la sécurité alimentaire. La FDA dispose d'une liste positive de substances qui sont autorisées à entrer en contact avec les aliments et les boissons.

Description du produit

Informations

Les vis papillon GN 8351 sont conformes aux principes de test de la DGUV et destinés aux zones d'hygiène. La version avec fini PL est en outre certifié conforme aux directives de l'EHEDG. La surface de montage étanche permet un montage sans espaces morts ; la géométrie imperméable en combinaison avec la finition de haute qualité empêche l'accumulation d'impuretés et facilite le nettoyage.

Vis papillon pour la pose et le serrage facile de pièces sans outil. La forme ergonomique permet d’appliquer de fortes puissances de serrage.

L’emploi de matériaux spécifiques permet l’utilisation de ces vis papillon dans les environnements particulièrement agressifs.

Spécifications

Corps
Moulage d’acier inox de haute précision AISI 316

  • Finition mate (Ra < 0,8 µm)MT
  • Finition polie (Ra < 0,8 µm)PL

Anneau d'étanchéité

  • H-NBRH
    Résistant aux températures de
    -13 °F à +302 °F (-25 °C à +150 °C)
  • EPDME
    Résistant aux températures de
    -40 °F à +248 °F (-40 °C à +120 °C)
  • Bleu
  • Dureté de 85 ±5 Shore A
  • Conforme aux exigences de la FDA

RoHS

Accessoire

Anneaux d'étanchéité GN 7600

Sur demande

avec anneau d'étanchéité FKM (fluorine caoutchouc) F

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 8351 Vis papillon en inox, conception hygiénique schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2Longueur lbd3d4d5h1h2
1.57M 40.310.470.630.160.430.460.280.870.16
1.97M 50.470.630.790.200.510.540.351.100.20
2.48M 60.630.790.980.280.630.660.471.380.24

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur l
Finition
Matériau de l'anneau d'étanchéité


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$21.23
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$21.23
2549$19.46
5099$17.69
≥ 100$15.92
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.066 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 8351-40-M4-8-MT-HGN 8351-40-M4-8-PL-HGN 8351-40-M4-8-MT-EGN 8351-40-M4-8-PL-EGN 8351-40-M4-12-MT-HGN 8351-40-M4-12-PL-HGN 8351-40-M4-12-MT-EGN 8351-40-M4-12-PL-EGN 8351-40-M4-16-MT-HGN 8351-40-M4-16-PL-HGN 8351-40-M4-16-MT-EGN 8351-40-M4-16-PL-EGN 8351-50-M5-12-MT-HGN 8351-50-M5-12-PL-HGN 8351-50-M5-12-MT-EGN 8351-50-M5-12-PL-EGN 8351-50-M5-16-MT-HGN 8351-50-M5-16-PL-HGN 8351-50-M5-16-MT-EGN 8351-50-M5-16-PL-EGN 8351-50-M5-20-MT-HGN 8351-50-M5-20-PL-HGN 8351-50-M5-20-MT-EGN 8351-50-M5-20-PL-EGN 8351-63-M6-16-MT-HGN 8351-63-M6-16-PL-HGN 8351-63-M6-16-MT-EGN 8351-63-M6-16-PL-EGN 8351-63-M6-20-MT-HGN 8351-63-M6-20-PL-HGN 8351-63-M6-20-MT-EGN 8351-63-M6-20-PL-EGN 8351-63-M6-25-MT-HGN 8351-63-M6-25-PL-HGN 8351-63-M6-25-MT-EGN 8351-63-M6-25-PL-E