GN 436 Boutons de commande moletés Inox

Photo

GN 436 Boutons de commande moletés, inox Type: N - Sans point indicateur
Type: N - Sans point indicateur
GN 436 Boutons de commande moletés, inox Type: N - Sans point indicateur GN 436 Boutons de commande moletés, inox Type: M - Avec point indicateur
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Spécifications

Inox

  • Norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)
  • Finition grenaillée mateMT

Marquage (Type M)
gravé au laser


Vis sans tête A2, DIN 916, inox à 6 pans creux et pointe dentelée


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 436 Boutons de commande moletés, inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

NSans point indicateur
MAvec point indicateur
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 H8
Alésage
d3hLongueur lt min.
0.94B 5B 6M 40.630.160.39
1.10B 6B 8M 40.710.160.43

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Alésage d2
Type


Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$20.08
In Stock: 12
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$20.08
100249$18.40
250499$16.73
≥ 500$15.06
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.116 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 436-24-B5-N-MTGN 436-24-B5-M-MTGN 436-24-B6-N-MTGN 436-24-B6-M-MTGN 436-28-B6-N-MTGN 436-28-B6-M-MTGN 436-28-B8-N-MTGN 436-28-B8-M-MT