GN 436.1 Boutons de commande moletés Taille métrique, inox, avec moyeu pour échelle de graduation

Photo

GN 436.1 Taille métrique, inox, boutons de commande moletés, avec moyeu pour échelle de graduation Type: S - Avec graduation standard 0...9, 20 graduations
Type: S - Avec graduation standard 0...9, 20 graduations
GN 436.1 Taille métrique, inox, boutons de commande moletés, avec moyeu pour échelle de graduation Type: S - Avec graduation standard 0...9, 20 graduations GN 436.1 Taille métrique, inox, boutons de commande moletés, avec moyeu pour échelle de graduation Type: A - Avec flèche GN 436.1 Taille métrique, inox, boutons de commande moletés, avec moyeu pour échelle de graduation Type: B - Neutre, sans flèche ou graduation
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les GN 436.1 comportent des échelles ou des flèches de marquage sur les boutons de commande qui sont résistants à l'abrasion et faciles à lire.
Outre l'échelle standard (Type S), ils peuvent être fournis avec tout type de graduation.
Prix des autres types de graduations disponibles sur demande.

Spécifications

Inox

  • AISI 304
  • Finition grenaillée mateMT

Graduation (Type S) et
flèche (Type A)
gravé au laser


Vis sans tête A2, DIN 916, inox à 6 pans creux et pointe dentelée


RoHS

Sur demande

Graduations spéciales
voir « Comment commander - Graduations »

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 436.1 Taille métrique, inox, boutons de commande moletés, avec moyeu pour échelle de graduation schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec flèche
BNeutre, sans flèche ou graduation
SAvec graduation standard 0...9, 20 graduations
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 H8
Alésage
d3d4h1h2Longueur lt min.
0.94B 5B 60.87M 40.940.310.470.71
1.10B 6B 81.02M 41.060.350.510.79

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Alésage d2
Type



Finition

Comment commander - Graduations

MD164_SB-15361-1

Information

La taille des chiffres et la longueur des graduations dépendent du nombre de graduations, de la quantité de chiffres et du diamètre de la bague graduée.
Las escalas están grabadas con láser de precisión.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$27.54
In Stock: 12
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$27.54
100249$25.25
250499$22.95
≥ 500$20.66
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.185 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 436.1-24-B5-A-MTGN 436.1-24-B5-B-MTGN 436.1-24-B5-S-MTGN 436.1-24-B6-A-MTGN 436.1-24-B6-B-MTGN 436.1-24-B6-S-MTGN 436.1-28-B6-A-MTGN 436.1-28-B6-B-MTGN 436.1-28-B6-S-MTGN 436.1-28-B8-A-MTGN 436.1-28-B8-B-MTGN 436.1-28-B8-S-MT