GN 456 Supports d'absorption des vibrations Caoutchouc, type biconique, avec composants inox

Photo

GN 456 Supports caoutchouc antivibratoires type biconique, avec composants inox Type: ES - Avec 1 trou taraudé et 1 goujon fileté
Type: ES - Avec 1 trou taraudé et 1 goujon fileté
GN 456 Supports caoutchouc antivibratoires type biconique, avec composants inox Type: ES - Avec 1 trou taraudé et 1 goujon fileté GN 456 Supports caoutchouc antivibratoires type biconique, avec composants inox Type: EE - Avec 2 trous taraudés GN 456 Supports caoutchouc antivibratoires type biconique, avec composants inox Type: SS - Avec 2 goujons filetés
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les supports d'absorption des vibrations GN 456 conviennent au montage souple de machines telles que compresseurs et pompes.

La forme conique absorbe mieux les forces latérales que les supports cylindriques d'absorption des vibrations. Le caoutchouc ne gonfle pas non plus au-delà de la section transversale d1 sous les charges de pression.

Spécifications

Corps du support
Caoutchouc naturel (NR)

  • Noir
  • Vulcanisé sur les plaques de recouvrement
  • Résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • Dureté Shore A ±5
    Moyen55

Plaques de recouvrement, inserts taraudés, goujons filetés
Inox AISI 304


RoHS

Sur demande

Versions avec dureté Shore A ±5

  • Souple40
  • Dur70

Caoutchouc de couleur grise

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 456 Supports caoutchouc antivibratoires type biconique, avec composants inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

EEAvec 2 trous taraudés
ESAvec 1 trou taraudé et 1 goujon fileté
SSAvec 2 goujons filetés
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1h
Type EE

Type ES  / SS
d2d3
Filetage
Longueur lt
0.39-0.390.31M 40.390.16
0.590.590.590.47M 40.390.16
0.790.590.590.55M 60.710.24
0.790.790.790.63M 60.710.24
0.980.790.790.79M 60.710.24
1.180.790.790.87M 80.790.31
1.570.980.981.18M 80.910.31
1.571.181.181.30M 80.910.31
1.971.181.181.65M 101.100.31
2.951.571.572.36M 121.460.43
* Non disponible en stock, nécessite une quantité commandée minimale

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre externe d1
Hauteur h (Type EE)
Hauteur h (Type ES / SS)
Diamètre intérieur d2
Filetage d3
Type



Dureté

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$5.26
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$5.26
5099$4.82
100249$4.39
≥ 250$3.95
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.006 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.