GN 456.3 Supports d'absorption des vibrations Caoutchouc, type biconique, avec composants en inox, avec 2 trous taraudés

Photo

GN 456.3 Supports d'absorption des vibrations en caoutchouc, type biconique, avec composants en inox, avec 2 trous taraudés
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les supports d'absorption des vibrations GN 456.3 conviennent au montage souple de machines telles que compresseurs et pompes.

La forme conique absorbe mieux les forces latérales que les supports cylindriques d'absorption des vibrations. Le caoutchouc ne gonfle pas non plus au-delà de la section transversale d1 sous les charges de pression.

Spécifications

Corps du support
Caoutchouc naturel (NR)

  • Noir
  • Vulcanisé sur les plaques de recouvrement
  • Résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • Dureté Shore A ±5
    Moyen55

Plaques de recouvrement / 2 inserts taraudés
Inox AISI 304


RoHS

Sur demande

Caoutchouc de couleur grise
Versions avec dureté Shore A ±5

  • Souple*40
  • Dur*70

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 456.3 Supports d'absorption des vibrations en caoutchouc, type biconique, avec composants en inox, avec 2 trous taraudés schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1hd2d3tDureté du ressort ≈
Dureté 55
Charge max.
Dureté 55
Déflexion max. ≈
Dureté 55
0.590.590.478 x 320.16259 lbf/in (45.3 N/mm)38.22 lbf (170 N)0.15
0.790.590.551/4 x 200.24441 lbf/in (77.3 N/mm)65.19 lbf (290 N)0.15
0.790.790.631/4 x 200.24571 lbf/in (100 N/mm)56.20 lbf (250 N)0.10
0.980.790.791/4 x 200.241386 lbf/in (242.8 N/mm)273 lbf (1214 N)0.20
1.180.790.875/16 x 180.311153 lbf/in (202 N/mm)227 lbf (1010 N)0.20
1.570.981.185/16 x 180.312281 lbf/in (399.4 N/mm)561 lbf (2496 N)0.25
1.571.181.305/16 x 180.311125 lbf/in (197.1 N/mm)332 lbf (1478 N)0.30
1.971.181.653/8 x 160.391587 lbf/in (278 N/mm)469 lbf (2085 N)0.30
2.951.572.361/2 x 130.472822 lbf/in (494.2 N/mm)1111 lbf (4942 N)0.39
* Non disponible en stock, nécessite une quantité minimale de commande

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre externe d1
Hauteur h
Diamètre intérieur d2
Filetage d3
Dureté

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.40
In Stock: 58
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$4.40
5099$4.04
100249$3.67
≥ 250$3.30
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.