GN 480.7 Adaptateurs de flexible Inox, filetage / raccord ébarbé

Photo

GN 480.7 Adaptateurs de flexible inox, raccord / filetage ébarbé
GN 480.7 Adaptateurs de flexible inox, raccord / filetage ébarbé GN 480.7 Adaptateurs de flexible inox, raccord / filetage ébarbé
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les adaptateurs de flexible GN 480.7 peuvent par exemple fixer des buses d'air ou des buses de liquide de refroidissement et leurs tuyaux d'alimentation avec des noix de serrage et les bloquer en position.

Les diamètres de filetage et de raccord ébarbé d2 / d3 sont compatibles avec la plupart des diamètres de flexible interne et à vis. Les lignes flexibles se fixent sur le raccord ébarbé à l'aide de colliers de flexible adéquats et les fixent en empêchant tout glissement.

Spécifications

InoxNorme européenne n° 1.4301 (AISI 304)

  • Non fini

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 480.7 Adaptateurs de flexible inox, raccord / filetage ébarbé schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 -0.002d2 - t
Ø du filetage - Profondeur du filetage
d3d4l1l2A/F
D 10M 5 - 8,5M 6 - 10,5-0.160.101.181.890.31
D 10M 5 - 8,5M 6 - 10,5-0.240.181.182.240.31
D 12M 7 - 11,5M 8x1 - 10-0.240.181.182.240.39
D 12M 7 - 11,5M 8x1 - 10-0.350.281.182.480.39
D 15M 10x1 - 10G 1/8 - 8-0.350.281.382.680.51
D 15M 10x1 - 10G 1/8 - 8-0.390.311.382.800.51
D 16M 12x1,5 - 14G 1/8 - 8-0.390.311.382.800.55
D 16M 12x1,5 - 14--0.470.351.382.800.55
D 16G 1/8 - 8--0.470.311.382.800.55
D 20M 16x1,5 - 15G 3/8 - 12G 1/4 - 120.470.351.572.990.71
D 20M 16x1,5 - 15G 3/8 -12G 1/4 - 120.630.471.572.990.71

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
Filetage d2
Filetage du tuyau d2
d3

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$12.73
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$12.73
5099$11.67
100249$10.61
≥ 250$9.54
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.035 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.