GN 911.3 Manettes indexables Inox, avec goujon fileté, pour noix de serrage / noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire

Photo

GN 911.3 Manettes indexables en inox, avec goujon fileté, pour noix de serrage / noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les manettes indexables GN 911.3 remplacent les vis à tête cylindrique DIN 912 ou les écrous borgnes DIN 917 des noix de serrage et des noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire en inox.

Le tableau des dimensions des noix de serrage et des noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire montre la manette correspondante pour chaque emplacement de vis.

Spécifications

Corps de manette
Moulage de précision inox AISI CF-8
Finition grenaillée mateGS


Goujon fileté
Inox AISI 303


Vis de retenue
Inox AISI 303


Ressort
Inox AISI 301


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 911.3 Manettes indexables en inox, avec goujon fileté, pour noix de serrage / noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1
Filetage
l2d2h1h2
1.77M 60.790.390.351.34
2.48M 60.790.390.471.73

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur du levier l1
Filetage d1
Longueur du filetage l2
Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$25.99
In Stock: 10
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$25.99
1024$23.83
2549$21.66
≥ 50$19.49
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.105 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.