GN 50.8 Aimants de retenue Samarium, cobalt (SmCO), logement en inox, avec goujon fileté

Photo

GN 50.8 Aimants de retenue en samarium, cobalt, logement en inox, avec goujon fileté
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les aimants de retenue GN 50.8 et le logement en inox forment un ensemble qui protège et augmente la force de l'aimant pour une transmission optimale du flux magnétique sur la surface aimantée.

Le logement en inox étant hermétiquement assemblé par soudage, les aimants de retenue peuvent être utilisés dans des environnements corrosifs.

Résistants aux températures élevées, ces aimants peuvent notamment être utilisés sur des portes de four.

Spécifications

Matériau de l'aimant
SmCoSC
Samarium, cobalt
Résistant aux températures jusqu'à 662 °F (350 °C)


Logement
Inox AISI 316L


RoHS

Accessoire

Disques de support d'aimant GN 70
Disques auto-adhésifs GN 70.1
Capuchons en caoutchouc GN 70.2

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 50.8 Aimants de retenue en samarium, cobalt, logement en inox, avec goujon fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 ±0.008d2h1 ±0.008h2Longueur lForces magnétiques nominales
0.630M 60.2760.010.311.46 lbf (6.5 N)
0.787M 60.2950.010.394.50 lbf (20 N)
0.984M 60.2950.010.396.74 lbf (30 N)
1.260M 60.3150.010.3917.31 lbf (77 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau de l'aimant

Diamètre d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$49.69
In Stock: 1
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$49.69
2549$45.55
5099$41.41
≥ 100$37.26
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.026 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 50.8-SC-16-M6GN 50.8-SC-20-M6GN 50.8-SC-25-M6GN 50.8-SC-32-M6