GN 565.5 Poignées étriers Inox, avec trous taraudés o trous taraudés contre-percés

Photo

GN 565.5 Poignées étriers en inox, avec trous taraudés o trous taraudés contre-percés Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: GS - Finition grenaillée mate
Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: GS - Finition grenaillée mate
GN 565.5 Poignées étriers en inox, avec trous taraudés o trous taraudés contre-percés Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: GS - Finition grenaillée mate GN 565.5 Poignées étriers en inox, avec trous taraudés o trous taraudés contre-percés Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
Finition: GP - Finition patinée, métallique brillante GN 565.5 Poignées étriers en inox, avec trous taraudés o trous taraudés contre-percés Type: B - Montage du côté de l'opérateur
Finition: GS - Finition grenaillée mate
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Le GN 565.5 est une poignée en inox souvent utilisée dans l'industrie alimentaire ou dans d'autres applications où un matériau non corrosif est nécessaire. La forme de cette poignée robuste propose de bonnes fonctions ergonomiques.

Les poignées étriers sont constituées à partir d'extrusions de profils.

Spécifications

Inox AISI 304

  • Finition grenaillée mateGS
  • Finition patinée, métallique brillanteGP
    (uniquement le type A en dimensions métriques)

RoHS

Accessoire

Kits de fixation GN 181 (Montage du côté de l'opérateur)

Sur demande

Version patinée GP en pouces
Contre-percé pour vis à tête cylindrique en pouces ou métriques

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 565.5 Poignées étriers en inox, avec trous taraudés o trous taraudés contre-percés schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AMontage par l'arrière (trou borgne taraudé)
BMontage du côté de l'opérateur
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
bLongueur l
Type A
grenaillée GS

Type A
patiné GP

Type B
grenaillée GS
ad1
Filetage
d2h1h2rt1
min.
t2
0.794.41--0.511/4 x 20-1.930.530.510.390.22
0.795.04--0.511/4 x 20-2.010.530.510.390.22
0.796.30--0.511/4 x 20-2.010.530.510.390.22
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
bLongueur l
Type A
grenaillée GS

Type A
patiné GP

Type B
grenaillée GS
ad1
Filetage
d2h1h2rt1
min.
t2
0.794.414.414.410.51M 60.211.930.530.510.390.22
0.795.045.045.040.51M 60.212.010.530.510.390.22
0.796.306.306.300.51M 60.212.010.530.510.390.22
0.797.877.87-0.51M 6-2.01-0.510.39-
0.799.84--0.51M 6-2.01-0.510.39-
0.7911.81--0.51M 6-2.01-0.510.39-
0.7915.75--0.51M 6-2.01-0.510.39-
1.025.045.045.040.67M 80.252.240.430.750.470.24
1.026.306.306.300.67M 80.252.240.430.750.470.24
1.027.877.877.870.67M 80.252.240.430.750.470.24
1.0211.81--0.67M 8-2.24-0.750.47-
1.0215.75--0.67M 8-2.24-0.750.47-
1.0219.69--0.67M 8-2.24-0.750.47-

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de la poignée b
Filetage d1

Pouces


Métrique


Alésage d2
Longueur l (Type A - GS)
Longueur l (Type A - GP)
Longueur l (Type B - GS)
Type


Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$35.20
In Stock: 38
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$35.20
100249$32.27
250499$29.34
≥ 500$26.40
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.646 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 565.5-20-1/4x20-112-A-GSGN 565.5-20-1/4x20-128-A-GSGN 565.5-20-1/4x20-160-A-GSGN 565.5-20-M6-112-A-GSGN 565.5-20-M6-112-A-GPGN 565.5-20-5,4-112-B-GSGN 565.5-20-M6-128-A-GSGN 565.5-20-M6-128-A-GPGN 565.5-20-5,4-128-B-GSGN 565.5-20-M6-160-A-GSGN 565.5-20-M6-160-A-GPGN 565.5-20-5,4-160-B-GSGN 565.5-20-M6-200-A-GSGN 565.5-20-M6-200-A-GPGN 565.5-20-M6-250-A-GSGN 565.5-20-M6-300-A-GSGN 565.5-20-M6-400-A-GSGN 565.5-26-M8-128-A-GSGN 565.5-26-M8-128-A-GPGN 565.5-26-6,4-128-B-GSGN 565.5-26-M8-160-A-GSGN 565.5-26-M8-160-A-GPGN 565.5-26-6,4-160-B-GSGN 565.5-26-M8-200-A-GSGN 565.5-26-M8-200-A-GPGN 565.5-26-6,4-200-B-GSGN 565.5-26-M8-300-A-GSGN 565.5-26-M8-400-A-GSGN 565.5-26-M8-500-A-GS