GN 612 Doigts d'indexage à came Inox, verrouillable

Photo

GN 612 Doigts d'indexage à came en inox, verrouillage Type: A - Sans contre-écrou, sans cache en plastique
Material: NI - Inox
Type: A - Sans contre-écrou, sans cache en plastique
Material: NI - Inox
GN 612 Doigts d'indexage à came en inox, verrouillage Type: A - Sans contre-écrou, sans cache en plastique
Material: NI - Inox GN 612 Doigts d'indexage à came en inox, verrouillage Type: AK - Avec contre-écrou, sans cache en plastique
Material: NI - Inox GN 612 Doigts d'indexage à came en inox, verrouillage Type: B - Avec capuchon en plastique, sans contre-écrou
Material: NI - Inox GN 612 Doigts d'indexage à came en inox, verrouillage Type: BK - Avec capuchon en plastique, avec contre-écrou
Material: NI - Inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les doigts d'indexage GN 612 sont utilisés au mieux lorsque la goupille doit être rétractée.

Une rainure permet de maintenir le doigt dans les deux positions. La manchon nervuré en plastique offre une prise en main esthétique et confortable.

Spécifications

Corps fileté

  • InoxNI
    AISI 303, norme européenne n° 1.4305

Goupille de centrage

  • Inox
  • nickelé chimiquement

Ressort

  • Inox
    AISI 301, norme européenne n° 1.4310

Cache en plastique

  • Technopolymère (Polyamide PA)
  • résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • noir mat

Contre-écrou

  • Inox
  • DIN 439/ISO 8675

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 612 Doigts d'indexage à came en inox, verrouillage schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans contre-écrou, sans cache en plastique
AKAvec contre-écrou, sans cache en plastique
BAvec capuchon en plastique, sans contre-écrou
BKAvec capuchon en plastique, avec contre-écrou
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Poussoir -0.002 / -0.003
Alésage +0.001
d2d3l1l2l3 +0.06l4l5Charge du ressort en N ≈
initiale

finale
0.157*M 10M 10 x 10.391.480.240.750.83-1.57 lbf (7 N)4.50 lbf (20 N)
0.197*M 10M 10 x 10.391.480.240.750.83-1.57 lbf (7 N)4.50 lbf (20 N)
0.197M 12M 12 x 1.50.471.850.311.021.021.261.80 lbf (8 N)4.05 lbf (18 N)
0.236*M 10M 10 x 10.391.480.240.750.83-1.57 lbf (7 N)4.50 lbf (20 N)
0.236M 12M 12 x 1.50.471.850.311.021.021.261.80 lbf (8 N)4.05 lbf (18 N)
0.236M 16M 16 x 1.50.632.200.391.181.261.652.47 lbf (11 N)6.52 lbf (29 N)
0.315M 12M 12 x 1.50.471.850.311.021.021.261.80 lbf (8 N)4.05 lbf (18 N)
0.315M 16M 16 x 1.50.632.200.391.181.261.652.47 lbf (11 N)6.52 lbf (29 N)
0.315M 20M 20 x 1.50.792.720.471.421.462.054.72 lbf (21 N)12.81 lbf (57 N)
0.394M 16M 16 x 1.50.632.200.391.181.261.652.47 lbf (11 N)6.52 lbf (29 N)
0.394M 20M 20 x 1.50.792.720.471.421.462.054.72 lbf (21 N)12.81 lbf (57 N)
0.472M 20M 20 x 1.50.792.720.471.421.462.054.72 lbf (21 N)12.81 lbf (57 N)
* Tailles uniquement disponibles pour les types A et AK.

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Filetage d2
Filetage fin d2
Type




Material

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$21.53
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$21.53
100249$19.74
250499$17.95
≥ 500$16.15
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.036 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.