GN 612.1 Supports pour doigt d'indexage Inox, pour doigts d'indexage

Photo

GN 612.1 Supports pour doigt d'indexage en inox, pour doigts d'indexage Matériau: NI - Inox
Type: A - Trous de montage parallèles au poussoir
Matériau: NI - Inox
Type: A - Trous de montage parallèles au poussoir
GN 612.1 Supports pour doigt d'indexage en inox, pour doigts d'indexage Matériau: NI - Inox
Type: A - Trous de montage parallèles au poussoir GN 612.1 Supports pour doigt d'indexage en inox, pour doigts d'indexage Matériau: NI - Inox
Type: B - Trous de montage verticaux par rapport au poussoir
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les supports pour doigt d'indexage GN 612.1 élargissent les possibilités de montage et constituent une fonctionnalité supplémentaire du doigt d'indexage à came GN 612.

Ils peuvent également être utilisés avec tout doigt d'indexage fileté M16 x 1,5 ou M20 x 1,5.

Afin de positionner la goupille d'indexage d'un doigt d'indexage ou doit d'indexage à came, ces supports pour doigt d'indexage peuvent également supporter les douilles de localisation GN 412.2.

Spécifications

Bloc
InoxNI
AISI 303, norme européenne n° 1.4305

  • Inox-
    Vis de pression GN 913.5
    avec broche laiton

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 612.1 Supports pour doigt d'indexage en inox, pour doigts d'indexage schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ATrous de montage parallèles au poussoir
BTrous de montage verticaux par rapport au poussoir
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Filetage
d2d3
Filetage
d4d5±0.004l1l2l3st
M 12 x 1.51.26M 50.180.480.830.871.040.350.470.12
M 16 x 1.51.81M 80.220.641.261.301.460.510.590.12
M 20 x 1.51.81M 80.220.801.261.301.460.510.590.12

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Type


Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$35.77
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$35.77
100249$32.79
250499$29.81
≥ 500$26.83
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.081 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.