GN 614.4 Poussoirs à ressort Inox, corps long, type à emmancher

Photo

GN 614.4 Poussoirs à ressort en inox, corps long, type à emmancher Matériau (bille): NI - Inox
Matériau (bille): NI - Inox
GN 614.4 Poussoirs à ressort en inox, corps long, type à emmancher Matériau (bille): NI - Inox GN 614.4 Poussoirs à ressort en inox, corps long, type à emmancher Matériau (bille): KU - Plastique (Polyacétal POM)
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poussoirs à ressort GN 614.4 sont utilisés comme des détentes ainsi que pour les applications à poussée/traction et les éjecteurs.

Une tolérance de H7 du trou d'emplacement de d1 est recommandée.

Spécifications

Logement
Inox
AISI 305, norme européenne n° 14303


Bille

  • InoxNI
    AISI 305, norme européenne n° 14303
  • Plastique (Polyacétal POM)KU
    blanc
    résistant à la température jusqu'à 50 °C (122 °F)

Ressort
Inox
AISI 631, norme européenne n° 14568


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 614.4 Poussoirs à ressort en inox, corps long, type à emmancher schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 +0.004d2d3d4 ±0.002l1l2l3l4w
Compression
Charge du ressort
en N ≈
initiale


finale
0.1570.110.180.1570.420.040.070.220.110.67 lbf (3 N)1.84 lbf (8.2 N)
0.1970.150.220.1970.470.040.080.240.160.74 lbf (3.3 N)2.02 lbf (9 N)
0.2360.190.260.2360.590.040.090.320.221.37 lbf (6.1 N)2.70 lbf (12 N)
0.3150.240.330.3150.710.040.110.370.262.41 lbf (10.7 N)3.82 lbf (17 N)
0.3940.310.430.3941.020.060.140.590.313.64 lbf (16.2 N)6.52 lbf (29 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Matériau (bille)


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.77
In Stock: 105
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$3.77
100249$3.46
250499$3.15
≥ 500$2.83
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.001 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 614.4-4-KUGN 614.4-4-NIGN 614.4-5-KUGN 614.4-5-NIGN 614.4-6-KUGN 614.4-6-NIGN 614.4-8-KUGN 614.4-8-NIGN 614.4-10-KUGN 614.4-10-NI