GN 614.6 Poussoirs à ressort Acier / inox, sans filetage, avec collier

Photo

GN 614.6 Poussoirs à ressort en acier / inox, sans filetage, avec collier Type: K - Acier, ressort à charge standard
Type: K - Acier, ressort à charge standard
GN 614.6 Poussoirs à ressort en acier / inox, sans filetage, avec collier Type: K - Acier, ressort à charge standard GN 614.6 Poussoirs à ressort en acier / inox, sans filetage, avec collier Type: KN - Inox, ressort à charge standard
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poussoirs à ressort GN 614.6 sont principalement utilisés dans l'outillage en tant qu'arrêts à ressort ainsi que pour les fonctions de pression et de maintien.

La tolérance de d1 H7 est recommandée pour le trou de montage.

Spécifications

Type K

  • Logement
    Acier, finition oxyde noir
  • Goupille de pointe
    Acier, finition oxyde noir
    Durci

Type KN

  • Logement
    Inox AISI 303
  • Goupille de pointe
    Inox AISI 303
    Nitruré

Ressort
Inox AISI 631


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 614.6 Poussoirs à ressort en acier / inox, sans filetage, avec collier schéma

Options de pièce / Tableau

Type

KAcier, ressort à charge standard
KNInox, ressort à charge standard
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 -0.002d2d3l1l2l3w
compression
Charge de ressort en N ≈
initiale

finale
0.2360.110.310.790.240.130.142.25 lbf (10 N)4.95 lbf (22 N)
0.3150.150.390.940.310.130.186.74 lbf (30 N)19.78 lbf (88 N)
0.3940.230.511.180.390.160.229.44 lbf (42 N)24.73 lbf (110 N)
0.4720.310.631.420.470.200.2611.24 lbf (50 N)29.23 lbf (130 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$9.49
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$9.49
100249$8.70
250499$7.91
≥ 500$7.12
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.008 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 614.6-6-KGN 614.6-6-KNGN 614.6-8-KGN 614.6-8-KNGN 614.6-10-KGN 614.6-10-KNGN 614.6-12-KGN 614.6-12-KN