GN 614.8 Poussoirs à ressort Inox, sans filetage, bille avec roulement à friction

Photo

GN 614.8 Poussoirs à ressort en inox, sans filetage, bille avec roulement à friction
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poussoirs à ressort en inox GN 614.8 sont utilisés pour leurs fonctions de verrouillage, de pression et de maintien.

La bille est montée dans une coque en plastique de manière à être librement mobile, ce qui lui permet de rouler et donc d'optimiser les caractéristiques de verrouillage. Cela permet surtout de réduire l'usure de la contre-pièce.

Une autre caractéristique de ces poussoirs est que le roulement en plastique agit comme isolant électrique.

Le montage ne nécessite qu'un simple trou de fixation. Il suffit d'insérer le poussoir à ressort dans ce trou et de le sécuriser avec de la colle si nécessaire.

Spécifications

Logement
InoxNI AISI 303


Bille
Inox AISI 420C
Durci


Ressort
Inox AISI 631


Roulement à friction

  • Plastique
  • Résistant aux températures
    jusqu'à 194 °F (90 °C)

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 614.8 Poussoirs à ressort en inox, sans filetage, bille avec roulement à friction schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 ±0.002d2Longueur lw
compression
Charge de ressort ≈
initiale

finale
0.1570.080.430.021.08 lbf (4.8 N)1.53 lbf (6.8 N)
0.1970.100.510.031.42 lbf (6.3 N)2.25 lbf (10 N)
0.2360.140.590.043.60 lbf (16 N)5.40 lbf (24 N)
0.3150.180.710.064.23 lbf (18.8 N)7.13 lbf (31.7 N)
0.3940.260.790.095.85 lbf (26 N)11.02 lbf (49 N)
0.4720.330.870.128.54 lbf (38 N)15.29 lbf (68 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Material

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$6.06
In Stock: 54
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$6.06
100249$5.56
250499$5.05
≥ 500$4.55
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.001 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 614.8-4-NIGN 614.8-5-NIGN 614.8-6-NIGN 614.8-8-NIGN 614.8-10-NIGN 614.8-12-NI