GN 610 Poussoirs à ressort Acier / Inox

Photo

GN 610 Poussoirs à ressort en acier / inox Type: H - Semi-sphérique, acier
Type: H - Semi-sphérique, acier
GN 610 Poussoirs à ressort en acier / inox Type: H - Semi-sphérique, acier GN 610 Poussoirs à ressort en acier / inox Type: HBN - Semi-sphérique avec collier, inox GN 610 Poussoirs à ressort en acier / inox Type: HN - Semi-sphérique, inox GN 610 Poussoirs à ressort en acier / inox Type: K - Bec pointu, acier
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poussoirs à ressort GN 610 sont utilisés pour l'indexation et le verrouillage. Ils se caractérisent par leur longue course de ressort et leur taille compacte.

Un simple trou suffit pour l'installation. La précontrainte et la fixation des poussoirs à ressort doivent être assurées par la pièce de butée opposée.

Le type HBN est doté d'un collier empêchant le poussoir à ressort de ressortir par devant. Un simple trou épaulé suffit pour l'installation. La pièce est fixée par l'arrière, à l'aide d'une plaque ou d'un goujon fileté, par exemple.

Spécifications

Logement

  • Type H/K
    Acier, nickelé
  • Type HN / HBN
    Inox AISI 305

Ressort
Inox AISI 301


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 610 Poussoirs à ressort en acier / inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

HSemi-sphérique, acier
HNSemi-sphérique, inox
HBNSemi-sphérique avec collier, inox
KBec pointu, acier
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Typed1 ±0.002l0d2hl1l2sF1
Charge du ressort ≈
F2
Charge du ressort ≈
H0.0870.63-0.310.470.41-0.49 lbf (2.2 N)0.67 lbf (3 N)
H0.1020.31-0.150.260.20-0.25 lbf (1.1 N)0.45 lbf (2 N)
H0.1180.47-0.240.350.34-1.39 lbf (6.2 N)1.53 lbf (6.8 N)
H0.1180.63-0.330.510.42-1.08 lbf (4.8 N)1.89 lbf (8.4 N)
H0.1340.47-0.240.350.31-1.12 lbf (5 N)1.57 lbf (7 N)
H0.1340.59-0.290.470.32-1.33 lbf (5.9 N)2.99 lbf (13.3 N)
H0.1570.55-0.310.470.35-1.12 lbf (5 N)2.77 lbf (12.3 N)
H0.1970.63-0.310.510.41-1.80 lbf (8 N)3.37 lbf (15 N)
HN0.1180.63-0.310.510.42-1.08 lbf (4.8 N)1.93 lbf (8.6 N)
HN0.1420.71-0.350.590.45-1.51 lbf (6.7 N)3.26 lbf (14.5 N)
HN0.1570.63-0.300.510.45-1.80 lbf (8 N)2.77 lbf (12.3 N)
HBN0.1180.510.160.280.390.350.0041.19 lbf (5.3 N)1.62 lbf (7.2 N)
K0.0870.63-0.310.470.41-0.49 lbf (2.2 N)0.67 lbf (3 N)
K0.1180.43-0.200.350.26-0.36 lbf (1.6 N)0.76 lbf (3.4 N)
K0.1180.63-0.330.510.42-1.08 lbf (4.8 N)1.89 lbf (8.4 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Longueur totale l0
Type




Exemple d'application

Drawing Page 2 GN 610

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$0.63
In Stock: 70
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$0.63
100249$0.58
250499$0.53
≥ 500$0.47
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.