GN 615.4 Poussoirs à ressort courts Acier ou inox, avec tige en pointe, avec entraînement à douille hexagonale

Photo

GN 615.4 Poussoirs à ressort courts en acier ou inox, avec tige en pointe, avec entraînement à douille hexagonale Type: B - Acier, ressort à charge standard
Type: B - Acier, ressort à charge standard
GN 615.4 Poussoirs à ressort courts en acier ou inox, avec tige en pointe, avec entraînement à douille hexagonale Type: B - Acier, ressort à charge standard GN 615.4 Poussoirs à ressort courts en acier ou inox, avec tige en pointe, avec entraînement à douille hexagonale Type: BN - Inox, ressort à charge standard GN 615.4 Poussoirs à ressort courts en acier ou inox, avec tige en pointe, avec entraînement à douille hexagonale Type: BS - Acier, ressort à charge élevée GN 615.4 Poussoirs à ressort courts en acier ou inox, avec tige en pointe, avec entraînement à douille hexagonale Type: BSN - Inox, ressort à charge élevée
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poussoirs à ressort GN 615.4 sont utilisés comme des détentes ainsi que pour les applications push-on/push-off.

Spécifications

Type B/BS

  • Logement
    Acier, noirci
  • Boulon
    Acier durci

Type BN/BSN

  • Logement
    Inox AISI 303
  • Boulon
    Inox AISI 303, nitruré

Ressort
Inox AISI 631


Marquage du type BS/BSN :
Logement avec 2 marques longitudinales


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 615.4 Poussoirs à ressort courts en acier ou inox, avec tige en pointe, avec entraînement à douille hexagonale schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BAcier, ressort à charge standard
BSAcier, ressort à charge élevée
BNInox, ressort à charge standard
BSNInox, ressort à charge élevée
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Type B
Type BN

Type BS
Type BSN
d2 -0.004±0.004w
Compression
A/F
en mm
Charge du ressort en N ≈
standard (Type B / BN)
initiale


Finale
Charge du ressort en N ≈
élevée (Type BS / BSN)
initiale


Finale
M 4-0.0710.4720.059 +0.012/-0.01621.01 lbf (4.5 N)2.81 lbf (12.5 N)--
M 5-0.0940.5510.0792.51.12 lbf (5 N)2.92 lbf (13 N)--
M 6M 60.1060.5910.07931.35 lbf (6 N)3.82 lbf (17 N)2.47 lbf (11 N)5.62 lbf (25 N)
M 8M 80.1500.7090.07943.60 lbf (16 N)7.42 lbf (33 N)5.17 lbf (23 N)13.26 lbf (59 N)
M 10M 100.1770.9060.09854.27 lbf (19 N)9.44 lbf (42 N)4.50 lbf (20 N)12.14 lbf (54 N)
M 12M 120.2441.0240.13864.95 lbf (22 N)12.81 lbf (57 N)8.54 lbf (38 N)21.58 lbf (96 N)
M 16M 160.3351.2990.177 ±0.01288.54 lbf (38 N)17.54 lbf (78 N)11.24 lbf (50 N)22.48 lbf (100 N)
M 20M 200.3941.6930.256108.77 lbf (39 N)18.21 lbf (81 N)11.69 lbf (52 N)29.90 lbf (133 N)
M 24M 240.5121.8900.3151216.19 lbf (72 N)34.85 lbf (155 N)20.46 lbf (91 N)50.13 lbf (223 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Type




Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.19
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$4.19
100249$3.84
250499$3.50
≥ 500$3.15
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 615.4-M4-BGN 615.4-M4-BNGN 615.4-M5-BGN 615.4-M5-BNGN 615.4-M6-BGN 615.4-M6-BSGN 615.4-M6-BNGN 615.4-M6-BSNGN 615.4-M8-BGN 615.4-M8-BSGN 615.4-M8-BNGN 615.4-M8-BSNGN 615.4-M10-BGN 615.4-M10-BSGN 615.4-M10-BNGN 615.4-M10-BSNGN 615.4-M12-BGN 615.4-M12-BSGN 615.4-M12-BNGN 615.4-M12-BSNGN 615.4-M16-BGN 615.4-M16-BSGN 615.4-M16-BNGN 615.4-M16-BSNGN 615.4-M20-BGN 615.4-M20-BSGN 615.4-M20-BNGN 615.4-M20-BSNGN 615.4-M24-BGN 615.4-M24-BSGN 615.4-M24-BNGN 615.4-M24-BSN