GN 615.1 Poussoirs à ressort courts Acier / inox, avec charges à ressort standard et lourdes

Photo

GN 615.1 Poussoirs à ressort courts en acier / inox, avec charges à ressort standard et lourdes Type: B - Acier, ressort à charge standard
Type: B - Acier, ressort à charge standard
GN 615.1 Poussoirs à ressort courts en acier / inox, avec charges à ressort standard et lourdes Type: B - Acier, ressort à charge standard GN 615.1 Poussoirs à ressort courts en acier / inox, avec charges à ressort standard et lourdes Type: BN - Inox, ressort à charge standard GN 615.1 Poussoirs à ressort courts en acier / inox, avec charges à ressort standard et lourdes Type: BS - Acier, ressort à charge élevée GN 615.1 Poussoirs à ressort courts en acier / inox, avec charges à ressort standard et lourdes Type: BSN - Inox, ressort à charge élevée
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poussoirs à ressort GN 615.1 sont utilisés comme des détentes ainsi que pour les applications push-on/push-off et les éjecteurs.
L'utilisation de ces poussoirs à ressort en tant que mécanisme d'indexage encliquetable, avec les différentes manettes de commande, est une application courante.

Spécifications

Type B / BS

  • Logement
    Acier, finition noirci
  • Boulon
    Acier durci, finition noirci

Type BN / BSN

  • Logement
    Inox AISI 303
  • Boulon
    Inox AISI 303
    Nitruré

Ressort
Inox AISI 631


Marquage du type BS / BSN :
Logement avec 2 marques longitudinales


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 615.1 Poussoirs à ressort courts en acier / inox, avec charges à ressort standard et lourdes schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BAcier, ressort à charge standard
BSAcier, ressort à charge élevée
BNInox, ressort à charge standard
BSNInox, ressort à charge élevée
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Type B
Type BN

Type BS
Type BSN
d2 -0.004±0.004w
Compression
Charge du ressort en N ≈
standard (Type B / BN)
initiale


Finale
Charge du ressort en N ≈
élevée (Type BS / BSN)
initiale


Finale
M 4-0.0710.3540.059 +0.012/-0.0161.01 lbf (4.5 N)2.81 lbf (12.5 N)--
M 5-0.0940.4720.0791.12 lbf (5 N)2.92 lbf (13 N)--
M 6M 60.1060.5510.0791.35 lbf (6 N)3.82 lbf (17 N)2.47 lbf (11 N)5.62 lbf (25 N)
M 8M 80.1500.6300.0793.60 lbf (16 N)7.42 lbf (33 N)5.17 lbf (23 N)13.26 lbf (59 N)
M 10M 100.1770.7480.0984.27 lbf (19 N)9.44 lbf (42 N)4.50 lbf (20 N)12.14 lbf (54 N)
M 12M 120.2360.8660.1384.95 lbf (22 N)12.81 lbf (57 N)8.54 lbf (38 N)21.58 lbf (96 N)
M 16M 160.3350.9450.177 ±0.0128.54 lbf (38 N)17.54 lbf (78 N)11.24 lbf (50 N)22.48 lbf (100 N)
M 20M 200.3941.1810.2568.77 lbf (39 N)18.21 lbf (81 N)11.69 lbf (52 N)29.90 lbf (133 N)
M 24M 240.5121.3390.31516.19 lbf (72 N)34.85 lbf (155 N)20.46 lbf (91 N)50.13 lbf (223 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Type




Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.14
In Stock: 149
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$2.14
100249$1.96
250499$1.79
≥ 500$1.61
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.001 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.